Menü Arama

Kablo Rakorları, Düz/Pirinç

Stokta

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR1717

Seri Kodu: SR1717

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
103 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
267,6682 TL - 416,3727 TL 350 Stokta
M25
14.0 mm
207,217 TL - 322,3374 TL 549 Stokta
M20
12.0 mm
1.488,2826 TL - 1.488,2826 TL 110 Stokta
M16
10.0 mm
3.946,6039 TL - 9.669,1795 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M40
28.0 mm
4.935,7276 TL - 7.431,0742 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M50
35.0 mm
1.911,2682 TL - 1.911,2682 TL 20 Stokta
M20
13.0 mm
115,8602 TL - 283,8574 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2
12.0 mm
263,8754 TL - 263,8754 TL 3000 Stokta
1.000 in
25.0 mm
412,0508 TL - 412,0508 TL 21 Stokta
M20
13.0 mm
2.537,493 TL - 2.537,493 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M50
35.0 mm
8.847,5801 TL - 8.847,5801 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M63
48.0 mm
1.297,7656 TL - 1.297,7656 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
7.0 mm
2.919,8938 TL - 7.153,7399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M32
21.0 mm
78,0908 TL - 191,3224 TL 5300 Stokta
PG 9
6.0 mm
110,3479 TL - 270,3522 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG 13.5
9.0 mm
161,6938 TL - 396,1499 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG 21
16.0 mm
522,5447 TL - 1.280,2345 TL 10 Stokta
PG 36
26.0 mm
48,4877 TL - 118,7949 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
6.5 mm
72,6806 TL - 178,0675 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
6.0 mm
158,8356 TL - 389,1472 TL 525 Stokta
M25
16.0 mm
  • / 6
Kablo Bilezikleri M25 Natural

34002806E

Fiyat Aralığı
416,3727 TL - 267,6682 TL

Stok Seviyeleri
350 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    EMC
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    36.0 mm
Kablo Bilezikleri M20 Natural

34002805E

Fiyat Aralığı
322,3374 TL - 207,217 TL

Stok Seviyeleri
549 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    EMC
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    33.0 mm
Kablo Bilezikleri M16 Natural

551787

Fiyat Aralığı
1.488,2826 TL - 1.488,2826 TL

Stok Seviyeleri
110 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.5 - 10.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    5.0 mm
Kablo Bilezikleri M40 Natural

551791

Fiyat Aralığı
9.669,1795 TL - 3.946,6039 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    16.0 - 28.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Kablo Bilezikleri M50 Natural

551792

Fiyat Aralığı
7.431,0742 TL - 4.935,7276 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    21.0 - 35.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
Kablo Bilezikleri M20 Natural

551788

Fiyat Aralığı
1.911,2682 TL - 1.911,2682 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 13.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Kablo Bilezikleri 1/2 Natural

490705

Fiyat Aralığı
283,8574 TL - 115,8602 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 12.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    13.0 mm
Kablo Bilezikleri 1" NPT Natural

490709

Fiyat Aralığı
263,8754 TL - 263,8754 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    18.0 - 25.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    13.0 mm
Kablo Bilezikleri M20 Natural

495135

Fiyat Aralığı
412,0508 TL - 412,0508 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    ATEX
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montaj Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Kablo Bilezikleri M50 Natural

495139

Fiyat Aralığı
2.537,493 TL - 2.537,493 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    ATEX
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
Kablo Bilezikleri M63 Natural

551793

Fiyat Aralığı
8.847,5801 TL - 8.847,5801 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    34.0 - 48.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Kablo Bilezikleri M12 Natural

551786

Fiyat Aralığı
1.297,7656 TL - 1.297,7656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 7.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    5.0 mm
Kablo Bilezikleri M32 Natural

551790

Fiyat Aralığı
7.153,7399 TL - 2.919,8938 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 21.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 9 Natural

490670

Fiyat Aralığı
191,3224 TL - 78,0908 TL

Stok Seviyeleri
5300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 6.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    7.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 13.5 Natural

490674

Fiyat Aralığı
270,3522 TL - 110,3479 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 9.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    7.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 21 Natural

490678

Fiyat Aralığı
396,1499 TL - 161,6938 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    9.0 - 16.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 36 Natural

490682

Fiyat Aralığı
1.280,2345 TL - 522,5447 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    20.0 - 26.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.5 mm
Kablo Bilezikleri M12 Natural

490687

Fiyat Aralığı
118,7949 TL - 48,4877 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Kablo Bilezikleri M16 Natural

490690

Fiyat Aralığı
178,0675 TL - 72,6806 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 6.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Kablo Bilezikleri M25 Natural

490694

Fiyat Aralığı
389,1472 TL - 158,8356 TL

Stok Seviyeleri
525 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M25