551790
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 2 | 7.153,7399 TL |
| 3 - 4 | 4.087,8514 TL |
| 5 + | 2.919,8938 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| Tam Malzeme | Stainless Steel |
| Rakor Formatı | Standard |
| Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.512 - 0.827 in |
| Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 13.0 - 21.0 mm |
| Montaj Diş Uzunluğu | 0.315 in |
| Montaj Diş Uzunluğu | 8.0 mm |
| DIN Koruma Sınıfı | DIN40050-T9 |
| EN Koruma Sınıfı | EN60529 |
| Teknik özellikler | DIN 40 050-T9, 5 barAISI A2, IP69K |
| Diş Boyutu | M32 |
| GTIP Numarası | 7307291090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin