These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
Series Code :SR1717
Seri Kodu: SR1717
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125,3964 TL - 139,3293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 385,5238 TL - 428,3597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 276,4957 TL - 307,2175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 137,6902 TL - 152,9891 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.911,2682 TL - 1.911,2682 TL | 20 Stokta |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4.935,7276 TL - 7.431,0742 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 78,0908 TL - 191,3224 TL | 5300 Stokta |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 207,217 TL - 322,3374 TL | 549 Stokta |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.297,7656 TL - 1.297,7656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2.919,8938 TL - 7.153,7399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2.449,5944 TL - 2.449,5944 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 8.847,5801 TL - 8.847,5801 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 356,6411 TL - 873,7707 TL | 134 Stokta |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1.807,283 TL - 4.427,8432 TL | 55 Stokta |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1.488,2826 TL - 1.488,2826 TL | 110 Stokta |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3.946,6039 TL - 9.669,1795 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 44,3759 TL - 108,721 TL | 530 Stokta |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 31,9549 TL - 31,9549 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 44,9068 TL - 44,9068 TL | 136 Stokta |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin