Menü Arama

Kablo Rakorları, Düz/Naylon

Stokta

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Seri Kodu: SR1704

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
237 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Asgari Uyumlu Kablo Çapı Montaj Diş Uzunluğu Malzeme Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
29,3345 TL - 29,3345 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M25
Gri
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
161,0772 TL - 161,0772 TL 1500 Stokta
M50
Gri
32.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
170,7503 TL - 170,7503 TL 5760 Stokta
M63
Gri
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
83,5293 TL - 83,5293 TL 15200 Stokta
M40
Gri
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
156,2407 TL - 156,2407 TL 456 Stokta
M12
Siyah
3.0 mm
7.9 mm
PA
6.5 mm
128,7987 TL - 231,7988 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M32
Siyah
18.0 mm
14.7 mm
PA
25.0 mm
100,5155 TL - 100,5155 TL 69 Stokta
M20
Siyah
6.0 mm
10.0 mm
Nylon
13.0 mm
276,4179 TL - 276,4179 TL 260 Stokta
M32
Gri
15.0 mm
10.7 mm
PA
20.0 mm
176,1125 TL - 176,1125 TL 328 Stokta
PG13
Siyah
6.0 mm
8.9 mm
PA
12.0 mm
164,9675 TL - 164,9675 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M25
Siyah
13.0 mm
14.5 mm
PA
18.0 mm
87,0573 TL - 87,0573 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
Siyah
4.0 mm
9.0 mm
Nylon
9.0 mm
720,5369 TL - 720,5369 TL 108 Stokta
M40
Siyah
17.0 mm
12.0 mm
Nylon
28.0 mm
563,8755 TL - 563,8755 TL 10 Stokta
M40
Yeşil
17.0 mm
12.0 mm
Nylon
28.0 mm
98,2024 TL - 98,2024 TL 131 Stokta
M16
Yeşil
4.0 mm
9.0 mm
Nylon
9.0 mm
129,4802 TL - 181,2723 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M25
Yeşil
7.0 mm
10.0 mm
Nylon
17.0 mm
1.163,5354 TL - 1.163,5354 TL 6 Stokta
M63
Yeşil
34.0 mm
15.0 mm
Nylon
48.0 mm
231,1017 TL - 231,1017 TL 21 Stokta
M32
Siyah
13.0 mm
12.0 mm
Nylon
21.0 mm
15,9815 TL - 15,9815 TL 37808 Stokta
3/8 in
Siyah
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
33,0028 TL - 38,9414 TL 674 Stokta
3/4 in
Siyah
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
32,9054 TL - 38,9414 TL 317 Stokta
3/4 in
Gri
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
  • / 12
Kablo Bilezikleri M25 Gri

467337

Fiyat Aralığı
29,3345 TL - 29,3345 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    9.0 - 16.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M50 Gri

467342

Fiyat Aralığı
161,0772 TL - 161,0772 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    32.0 - 38.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M63 Gri

467300

Fiyat Aralığı
170,7503 TL - 170,7503 TL

Stok Seviyeleri
5760 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    37.0 - 44.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M40 Gri

467296

Fiyat Aralığı
83,5293 TL - 83,5293 TL

Stok Seviyeleri
15200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    22.0 - 32.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M12 Siyah

159701269902

Fiyat Aralığı
156,2407 TL - 156,2407 TL

Stok Seviyeleri
456 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 6.5 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    7.9 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kontra Somun Dahildir
Kablo Bilezikleri M32 Siyah

159703269902

Fiyat Aralığı
231,7988 TL - 128,7987 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    18.0 - 25.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.7 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kontra Somun Dahildir
Kablo Bilezikleri M20 Siyah

551795

Fiyat Aralığı
100,5155 TL - 100,5155 TL

Stok Seviyeleri
69 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    ATEX
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 13.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Kablo Bilezikleri M32 Gri

159503261302

Fiyat Aralığı
276,4179 TL - 276,4179 TL

Stok Seviyeleri
260 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    15.0 - 20.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.7 mm
  • EN Koruma Sınıfı
    EN50262
Kablo Bilezikleri PG13 Siyah

159601369902

Fiyat Aralığı
176,1125 TL - 176,1125 TL

Stok Seviyeleri
328 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 12.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.9 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kontra Somun Dahildir
Kablo Bilezikleri M25 Siyah

159702569902

Fiyat Aralığı
164,9675 TL - 164,9675 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.5 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kontra Somun Dahildir
Kablo Bilezikleri M16 Siyah

551794

Fiyat Aralığı
87,0573 TL - 87,0573 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    ATEX
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.0 - 9.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
Kablo Bilezikleri M40 Siyah

551798

Fiyat Aralığı
720,5369 TL - 720,5369 TL

Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    ATEX
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    17.0 - 28.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Kablo Bilezikleri M40 Yeşil

551805

Fiyat Aralığı
563,8755 TL - 563,8755 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Rakor Formatı
    ATEX Düşük Voltaj
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    17.0 - 28.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Kablo Bilezikleri M16 Yeşil

551801

Fiyat Aralığı
98,2024 TL - 98,2024 TL

Stok Seviyeleri
131 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Rakor Formatı
    ATEX Düşük Voltaj
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.0 - 9.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
Kablo Bilezikleri M25 Yeşil

551803

Fiyat Aralığı
181,2723 TL - 129,4802 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Rakor Formatı
    ATEX Düşük Voltaj
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    7.0 - 17.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Kablo Rakoru ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm Nylon Yeşil

551807

Fiyat Aralığı
1.163,5354 TL - 1.163,5354 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Rakor Formatı
    ATEX Düşük Voltaj
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    34.0 - 48.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
Kablo Bilezikleri M32 Siyah

551797

Fiyat Aralığı
231,1017 TL - 231,1017 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    ATEX
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 21.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Kablo Bilezikleri 3/8 in 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Siyah

467347

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
37808 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 6.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri 3/4 in 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Siyah

467351

Fiyat Aralığı
38,9414 TL - 33,0028 TL

Stok Seviyeleri
674 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    9.0 - 16.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri 3/4 in Gri

467358

Fiyat Aralığı
38,9414 TL - 32,9054 TL

Stok Seviyeleri
317 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790