Menü Arama

Kablo Rakorları, Düz/Naylon

Stokta

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Seri Kodu: SR1704

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
237 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Asgari Uyumlu Kablo Çapı Montaj Diş Uzunluğu Malzeme Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
6880 Stokta
M63
Gri
29.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
35.0 mm
43776 Stokta
M25
Siyah
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
33750 Stokta
M32
Gri
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
37808 Stokta
3/8 in
Siyah
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
11682 Stokta
3/4 in
Siyah
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
467314 65759 Stokta
M25
Siyah
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
2340 Stokta
M40
Siyah
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
106000 Stokta
M12
Gri
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
8277 Stokta
M20
Siyah
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
20123 Stokta
M32
Siyah
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
2422 Stokta
M63
Siyah
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
5760 Stokta
M63
Gri
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
122778 Stokta
M16
Siyah
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
120479 Stokta
M25
Gri
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
1050 Stokta
M40
Gri
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
275190 Stokta
1/2 in
Siyah
6.0 mm
13.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
1494 Stokta
1 in
Siyah
18.0 mm
16.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
Gri
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M25
Gri
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
1500 Stokta
M50
Gri
32.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
  • / 12
Kablo Bilezikleri M63 Gri

467301


Stok Seviyeleri
6880 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    29.0 - 35.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M25 Siyah

467257


Stok Seviyeleri
43776 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    9.0 - 16.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M32 Gri

467339


Stok Seviyeleri
33750 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri 3/8 in 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Siyah

467347


Stok Seviyeleri
37808 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 6.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri 3/4 in 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Siyah

467351


Stok Seviyeleri
11682 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    9.0 - 16.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Siyah

467314


Stok Seviyeleri
65759 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Siyah

467318


Stok Seviyeleri
2340 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    22.0 - 32.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M12 Gri

467324


Stok Seviyeleri
106000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 6.5 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Siyah

467309


Stok Seviyeleri
8277 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 9.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M32 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Siyah

467317


Stok Seviyeleri
20123 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Siyah

467322


Stok Seviyeleri
2422 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    37.0 - 44.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M63 Gri

467300


Stok Seviyeleri
5760 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    37.0 - 44.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M16 Siyah

467304


Stok Seviyeleri
122778 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.0 - 8.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M25 Gri

467336


Stok Seviyeleri
120479 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M40 Gri

467340


Stok Seviyeleri
1050 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    22.0 - 32.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri 1/2 in 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Siyah

467348


Stok Seviyeleri
275190 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 12.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri 1.000 in 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Siyah

467352


Stok Seviyeleri
1494 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    18.0 - 25.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M20 Gri

467330


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 12.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M25 Gri

467337


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    9.0 - 16.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M50 Gri

467342


Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    32.0 - 38.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790