These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Seri Kodu: SR2059
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ayarlanabilirlik | Renk | Delik Çapı | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,9229 TL - 2,9229 TL | 19100 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 2,9229 TL - 2,9229 TL | 27094 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 1,9557 TL - 1,9557 TL | 10710 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 2,6706 TL - 2,6706 TL | 57722 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| 1,9557 TL - 1,9557 TL | 14175 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 6,1817 TL - 6,1817 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 3,722 TL - 3,722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,4298 TL - 1,4298 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Siyah
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 3,9848 TL - 3,9848 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Siyah
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 1,2301 TL - 1,2301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,1449 TL - 2,1449 TL | 39100 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7,1286 TL - 7,1286 TL | 20000 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| N-14B | 7,1286 TL - 7,1286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
|
| 16,5527 TL - 16,5527 TL | 1426 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 7,1286 TL - 7,1286 TL | 14266 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| 2,6706 TL - 2,6706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| 7,1286 TL - 7,1286 TL | 479 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 14,0629 TL - 14,0629 TL | 1764 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| N-14B-BK | 7,1286 TL - 7,1286 TL | 17495 Stokta |
Fixed
|
Siyah