Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - P Stili/Vidalı Taban/Naylon/Doğal

Stokta

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0
.

Seri Kodu: SR2059

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
187 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Ayarlanabilirlik Renk Delik Çapı Uyumlu Kablo Çapı Aralığı Satın Al
39,0535 TL - 39,0535 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Ayarlanabilir
Doğal renk
5.2 mm
25.4 - 30.5 mm
2,1449 TL - 2,1449 TL 225435 Stokta
Fixed
Doğal renk
12.7 mm
12.7 mm
4,2477 TL - 4,2477 TL 210474 Stokta
Fixed
Doğal renk
4.6 mm
31.8 mm
3,2594 TL - 3,2594 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Siyah
4.6 mm
19.4 mm
1,9557 TL - 1,9557 TL 2000 Stokta
Fixed
Doğal renk
4.4 mm
7.2 mm
2,9229 TL - 2,9229 TL 226728 Stokta
Fixed
Doğal renk
4.4 mm
10.0 mm
4,9837 TL - 4,9837 TL 4356 Stokta
Fixed
Siyah
1,6402 TL - 1,6402 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Doğal renk
4.6 mm
9.5 mm
1,5245 TL - 1,5245 TL 33600 Stokta
Fixed
Siyah
4.6 mm
7.9 mm
1,9349 TL - 1,9349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Doğal renk
3.2 mm
1.6 mm
1,9557 TL - 1,9557 TL 167896 Stokta
Fixed
Doğal renk
4.4 mm
11.1 mm
4,9837 TL - 4,9837 TL 83340 Stokta
Fixed
Siyah
1,3248 TL - 1,3248 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Doğal renk
4.6 mm
4.8 mm
4,9837 TL - 4,9837 TL 292201 Stokta
Fixed
Siyah
7,1286 TL - 7,1286 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Doğal renk
19,5502 TL - 19,5502 TL 1157 Stokta
Fixed
Doğal renk
7,1286 TL - 7,1286 TL 4 Stokta
Fixed
Siyah
13,4581 TL - 13,4581 TL 115974 Stokta
Ayarlanabilir
Siyah
16,7948 TL - 16,7948 TL 126640 Stokta
Ayarlanabilir
Doğal renk
4,9837 TL - 4,9837 TL 32368 Stokta
Fixed
Siyah
  • / 10
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 30.5 mm 5.2 mm PA Natural

N-20B-19

Fiyat Aralığı
39,0535 TL - 39,0535 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    25.4 - 30.5 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 12.7 mm 12.7 mm PA Natural

460280

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
225435 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    31.0 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 31.8 mm 4.6 mm PA Natural

460285

Fiyat Aralığı
4,2477 TL - 4,2477 TL

Stok Seviyeleri
210474 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    46.2 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 19.4 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Siyah

468559

Fiyat Aralığı
3,2594 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    35.0 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 7.2 mm PA Natural

N-5E

Fiyat Aralığı
1,9557 TL - 1,9557 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    7.2 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 10.0 mm 4.4 mm PA Natural

N-6E-19

Fiyat Aralığı
2,9229 TL - 2,9229 TL

Stok Seviyeleri
226728 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    10.0 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Siyah

N-7E-BK

Fiyat Aralığı
4,9837 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
4356 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
Kablo Kelepçesi Vida 9.5 mm Nylon Natural

460279

Fiyat Aralığı
1,6402 TL - 1,6402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    24.0 mm
Kablo Kelepçesi Vida 7.9 mm Nylon 6/6 Siyah

468555

Fiyat Aralığı
1,5245 TL - 1,5245 TL

Stok Seviyeleri
33600 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    20.0 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 1.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

N-1-19

Fiyat Aralığı
1,9349 TL - 1,9349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    1.6 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 11.1 mm 4.4 mm PA Natural

N-7E

Fiyat Aralığı
1,9557 TL - 1,9557 TL

Stok Seviyeleri
167896 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    11.1 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Siyah

N-8B-BK

Fiyat Aralığı
4,9837 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
83340 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
Kablo Kelepçesi Vida 4.8 mm Nylon Natural

460276

Fiyat Aralığı
1,3248 TL - 1,3248 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    19.8 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Siyah

N-10B-BK

Fiyat Aralığı
4,9837 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
292201 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Doğal renk

N-12B

Fiyat Aralığı
7,1286 TL - 7,1286 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Doğal renk

N-14B-19

Fiyat Aralığı
19,5502 TL - 19,5502 TL

Stok Seviyeleri
1157 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Siyah

N-16B-BK

Fiyat Aralığı
7,1286 TL - 7,1286 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Siyah

N-24B-BK

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
115974 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Doğal renk

N-32B

Fiyat Aralığı
16,7948 TL - 16,7948 TL

Stok Seviyeleri
126640 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Siyah

N-3B-BK

Fiyat Aralığı
4,9837 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
32368 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm