These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Seri Kodu: SR2059
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ayarlanabilirlik | Renk | Delik Çapı | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7681 TL - 3,4172 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,2913 TL - 1,5942 TL | 999 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,0051 TL - 1,2411 TL | 157458 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2091 TL - 1,2091 TL | 12997 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,7651 TL - 0,9447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,1103 TL - 1,3706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0051 TL - 1,2411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7651 TL - 0,9447 TL | 152658 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin