These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Seri Kodu: SR2059
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ayarlanabilirlik | Renk | Delik Çapı | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9323 TL - 3,9323 TL | 443580 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 468560 | 3,722 TL - 3,722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Siyah
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 380 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 275220 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 5,6145 TL - 5,6145 TL | 36000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 7,1286 TL - 7,1286 TL | 387000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 18,4949 TL - 18,4949 TL | 9000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 13,4581 TL - 13,4581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Ayarlanabilir
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| 3,6789 TL - 3,6789 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 155280 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 998 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 6,6842 TL - 6,6842 TL | 12350 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 5,6145 TL - 5,6145 TL | 13718 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 142614 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| 1,9557 TL - 1,9557 TL | 160477 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,9229 TL - 2,9229 TL | 624568 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 314388 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| 1,9557 TL - 1,9557 TL | 278312 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,9229 TL - 2,9229 TL | 17820 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin