Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Seri Kodu: SR2059
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ayarlanabilirlik | Renk | Delik Çapı | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 4,6138 TL - 4,6138 TL | 18000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 1,4298 TL - 1,4298 TL | 11800 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 3,9848 TL - 3,9848 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 2,3551 TL - 2,3551 TL | 93874 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | 96000 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 54000 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 39132 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 2,3551 TL - 2,3551 TL | 2000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 5,6145 TL - 5,6145 TL | 32062 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,6706 TL - 2,6706 TL | 48000 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| 16,4188 TL - 16,4188 TL | 15936 Stokta |
Ayarlanabilir
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 66351 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 13,4581 TL - 13,4581 TL | 18000 Stokta |
Ayarlanabilir
|
Siyah
|
|
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 249376 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 6,5837 TL - 6,5837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 1,9557 TL - 1,9557 TL | 6030 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,9229 TL - 2,9229 TL | 167426 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| N-4E | 1,9557 TL - 1,9557 TL | 601320 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
| 3,2594 TL - 3,2594 TL | 330504 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin