These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Seri Kodu: SR2059
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ayarlanabilirlik | Renk | Delik Çapı | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2616 TL - 1,2616 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Siyah
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,0051 TL - 1,2411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7651 TL - 0,9447 TL | 152658 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9126 TL - 1,1267 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,0401 TL - 1,284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,9328 TL - 2,3862 TL | 70020 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,0328 TL - 2,5098 TL | 4000 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,9277 TL - 1,1454 TL | 960000 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,8053 TL - 2,2288 TL | 2211 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,1235 TL - 6,3254 TL | 5000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,8377 TL - 2,2688 TL | 3000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,0328 TL - 2,5098 TL | 186422 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,923 TL - 2,3737 TL | 45000 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,0328 TL - 2,5098 TL | 10000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,3058 TL - 4,0811 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 2,4131 TL - 2,9789 TL | 10500 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,4158 TL - 1,7479 TL | 10000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,3058 TL - 4,0811 TL | 454992 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 3,3058 TL - 4,0811 TL | 17000 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 8,4316 TL - 10,4094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin