Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Seri Kodu: SR2059
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ayarlanabilirlik | Renk | Delik Çapı | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5499 TL - 1,9135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,8364 TL - 2,2672 TL | 81290 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,7427 TL - 2,1515 TL | 5000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,0051 TL - 1,2411 TL | 100000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0503 TL - 1,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8828 TL - 1,0896 TL | 450000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 2,5278 TL - 3,1209 TL | 6445 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,0051 TL - 1,2411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,923 TL - 2,3737 TL | 10000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2703 TL - 1,5683 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,4444 TL - 1,7833 TL | 4000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,6302 TL - 2,0128 TL | 98748 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,9328 TL - 2,3862 TL | 53995 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,2079 TL - 2,7258 TL | 53874 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 3,7306 TL - 4,6059 TL | 67158 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 2,5278 TL - 3,1209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,5276 TL - 1,8863 TL | 60000 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,923 TL - 2,3737 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,5278 TL - 3,1209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,8053 TL - 2,2288 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin