Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
165,0379 TL - 165,0379 TL 394 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
80.0 mm
115,2069 TL - 115,2069 TL 13500 Stokta
M8
13.0 mm
Stainless Steel
14.0 mm
20.0 mm
103,0798 TL - 103,0798 TL 8800 Stokta
M8
13.0 mm
Stainless Steel
14.0 mm
15.0 mm
139,1301 TL - 139,1301 TL 6902 Stokta
M8
13.0 mm
Stainless Steel
14.0 mm
30.0 mm
127,2237 TL - 127,2237 TL 12579 Stokta
M8
13.0 mm
Stainless Steel
14.0 mm
25.0 mm
211,5617 TL - 211,5617 TL 840 Stokta
M8
13.0 mm
Stainless Steel
14.0 mm
60.0 mm
24,9185 TL - 24,9185 TL 58900 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
35.0 mm
56,1457 TL - 56,1457 TL 58840 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
35.0 mm
29,501 TL - 29,501 TL 5400 Stokta
M2
4.0 mm
Stainless Steel
2.5 mm
5.0 mm
135,6635 TL - 135,6635 TL 62675 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
40.0 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 35492 Stokta
M2
4.0 mm
Nickel Plated
4.0 mm
8.0 mm
106,4035 TL - 106,4035 TL 1000 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
45.0 mm
13,5766 TL - 13,5766 TL 239400 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
2.5 mm
5.0 mm
34,707 TL - 34,707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Stainless Steel
9.0 mm
20.0 mm
114,0228 TL - 114,0228 TL 88500 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
50.0 mm
113,0019 TL - 113,0019 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
Zinc Plated
12.0 mm
50.0 mm
152,3025 TL - 152,3025 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
50.0 mm
47,6292 TL - 47,6292 TL 850 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
55.0 mm
56,5519 TL - 56,5519 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
50.0 mm
124500 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
50.0 mm
  • / 36
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 80.0 mm

1221518

Fiyat Aralığı
165,0379 TL - 165,0379 TL

Stok Seviyeleri
394 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 20.0 mm

1221522

Fiyat Aralığı
115,2069 TL - 115,2069 TL

Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 15.0 mm

1221520

Fiyat Aralığı
103,0798 TL - 103,0798 TL

Stok Seviyeleri
8800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 30.0 mm

1221524

Fiyat Aralığı
139,1301 TL - 139,1301 TL

Stok Seviyeleri
6902 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 25.0 mm

1221523

Fiyat Aralığı
127,2237 TL - 127,2237 TL

Stok Seviyeleri
12579 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 60.0 mm

1221528

Fiyat Aralığı
211,5617 TL - 211,5617 TL

Stok Seviyeleri
840 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass M2.5 Dişi-Dişi İzolatörler 35.0 mm (L)

301235040050

Fiyat Aralığı
24,9185 TL - 24,9185 TL

Stok Seviyeleri
58900 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M5 Dişi-Dişi İzolatörler 35.0 mm (L)

301535041152

Fiyat Aralığı
56,1457 TL - 56,1457 TL

Stok Seviyeleri
58840 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
303 Stainless Steel M2 Dişi-Dişi İzolatörler 5.0 mm (L)

301105041556

Fiyat Aralığı
29,501 TL - 29,501 TL

Stok Seviyeleri
5400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 40.0 mm (L)

301640041556

Fiyat Aralığı
135,6635 TL - 135,6635 TL

Stok Seviyeleri
62675 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass M2 Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm (L)

301108040050

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
35492 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass M5 Dişi-Dişi İzolatörler 45.0 mm (L)

301545040050

Fiyat Aralığı
106,4035 TL - 106,4035 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 5.0 mm (L)

301305141152

Fiyat Aralığı
13,5766 TL - 13,5766 TL

Stok Seviyeleri
239400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 20.0 mm (L)

301320141556

Fiyat Aralığı
34,707 TL - 34,707 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass M5 Dişi-Dişi İzolatörler 50.0 mm (L)

301550040050

Fiyat Aralığı
114,0228 TL - 114,0228 TL

Stok Seviyeleri
88500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 50.0 mm (L)

301650041152

Fiyat Aralığı
113,0019 TL - 113,0019 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 50.0 mm (L)

301650041556

Fiyat Aralığı
152,3025 TL - 152,3025 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 55.0 mm (L)

301355041152

Fiyat Aralığı
47,6292 TL - 47,6292 TL

Stok Seviyeleri
850 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    55.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass M4 Dişi-Dişi İzolatörler 50.0 mm (L)

301450040050

Fiyat Aralığı
56,5519 TL - 56,5519 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M5 Dişi-Dişi İzolatörler 50.0 mm (L)

301550041152


Stok Seviyeleri
124500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated