Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
114400 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
12.0 mm
69900 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
30.0 mm
36960 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
12.0 mm
132300 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
4.0 mm
8.0 mm
596838 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
3.0 mm
6.0 mm
170088 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
16.0 mm
32000 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
6.0 mm
12.0 mm
333060 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
18.0 mm
1200000 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
9.0 mm
18.0 mm
1322400 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
2.5 mm
5.0 mm
483 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
16.0 mm
89600 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
2.5 mm
5.0 mm
88000 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
5.5 mm
11.0 mm
20200 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
9.0 mm
19.0 mm
1147800 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
7.5 mm
15.0 mm
646300 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
30.0 mm
1353880 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
9.0 mm
20.0 mm
345400 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
6.5 mm
13.0 mm
12600 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
12.0 mm
227178 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
7.5 mm
15.0 mm
  • / 36
M2.5 12.0 mm

301212040050


Stok Seviyeleri
114400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M4 30.0 mm

301430040050


Stok Seviyeleri
69900 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M4 12.0 mm

301412040050


Stok Seviyeleri
36960 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M4 8.0 mm

301408040050


Stok Seviyeleri
132300 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 6.0 mm

301306040050


Stok Seviyeleri
596838 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 16.0 mm (L)

301316041152


Stok Seviyeleri
170088 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M4 Dişi-Dişi İzolatörler 12.0 mm (L)

301412041152


Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
M2.5 18.0 mm

301218040050


Stok Seviyeleri
333060 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 18.0 mm

301318040050


Stok Seviyeleri
1200000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 5.0 mm

301305040050


Stok Seviyeleri
1322400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 16.0 mm

301316040050


Stok Seviyeleri
483 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 5.0 mm

301305140050


Stok Seviyeleri
89600 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 11.0 mm

301311040050


Stok Seviyeleri
88000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.5 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 19.0 mm

301319040050


Stok Seviyeleri
20200 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 15.0 mm

301315040050


Stok Seviyeleri
1147800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 30.0 mm

301330040050


Stok Seviyeleri
646300 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 20.0 mm

301320040050


Stok Seviyeleri
1353880 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 13.0 mm

301313040050


Stok Seviyeleri
345400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 12.0 mm

301312140050


Stok Seviyeleri
12600 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M4 15.0 mm

301415040050


Stok Seviyeleri
227178 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated