Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
13,6597 TL - 13,6597 TL 700 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
12.0 mm
12,7885 TL - 12,7885 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
8.0 mm
22,5869 TL - 22,5869 TL 900 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
15.0 mm
  • / 36
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

1259809

Fiyat Aralığı
13,6597 TL - 13,6597 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 8.0 mm

1259807

Fiyat Aralığı
12,7885 TL - 12,7885 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

1259830

Fiyat Aralığı
22,5869 TL - 22,5869 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated