Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288900 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 31500 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 4532 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 2100 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 26100 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 30735 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 28182 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 110000 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 2100 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 126000 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 38010 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 139451 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 1364000 Stokta |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 214158 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 255150 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 204710 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 125400 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin