This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,8832 TL - 14,8832 TL | 18207 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18,6073 TL - 18,6073 TL | 1000 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 21,1672 TL - 21,1672 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,8228 TL - 9,8228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,9844 TL - 12,9844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,0011 TL - 14,0011 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16,5637 TL - 16,5637 TL | 1000 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 15,2731 TL - 15,2731 TL | 1000 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,6597 TL - 13,6597 TL | 600 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16,5637 TL - 16,5637 TL | 900 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 15,6549 TL - 15,6549 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 18,7418 TL - 18,7418 TL | 569 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,9663 TL - 9,9663 TL | 8 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,1866 TL - 10,1866 TL | 9618 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,9663 TL - 9,9663 TL | 500 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,8632 TL - 10,8632 TL | 900 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 90,0251 TL - 90,0251 TL | 1000 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 69,3446 TL - 69,3446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 97,0162 TL - 97,0162 TL | 600 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 58,2958 TL - 58,2958 TL | 1000 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin