This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,5113 TL - 21,5113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 23,9851 TL - 23,9851 TL | 900 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 23,3399 TL - 23,3399 TL | 1000 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 27,0101 TL - 27,0101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 20,8854 TL - 20,8854 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 23,2618 TL - 23,2618 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 49,3901 TL - 49,3901 TL | 200 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 62,84 TL - 62,84 TL | 500 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 33,1839 TL - 33,1839 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 42,9151 TL - 42,9151 TL | 800 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 36,8221 TL - 36,8221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 38,6962 TL - 38,6962 TL | 295 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 59,3122 TL - 59,3122 TL | 1214 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,5869 TL - 22,5869 TL | 900 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 14,7729 TL - 14,7729 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13,5602 TL - 13,5602 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 17,3086 TL - 17,3086 TL | 6000 Stokta |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,7885 TL - 12,7885 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 18,2579 TL - 18,2579 TL | 24520 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,6597 TL - 13,6597 TL | 700 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin