Menü Arama

M3 13.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Ürün kodu:

301313040050

345400 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yassılar Arası Mesafe 5.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 13.0 mm
Diş Uzunluğu 6.5 mm
Renk Brass
Bitir Nickel Plated
Tam Malzeme Brass
Pul Şekli Hexagonal
Diş Boyutu M3
Diş Tipi Metric
Tip Female-Female
GTIP Numarası 7415390000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin