Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
29,5316 TL - 29,5316 TL 5 Stokta
M3
5.5 mm
No Finish
6.0 mm
30.0 mm
20,9735 TL - 20,9735 TL 900 Stokta
M2.5
5.0 mm
No Finish
6.0 mm
12.0 mm
25,9212 TL - 25,9212 TL 1000 Stokta
M2.5
5.0 mm
No Finish
6.0 mm
25.0 mm
23,9851 TL - 23,9851 TL 900 Stokta
M2.5
5.0 mm
No Finish
6.0 mm
20.0 mm
23,3399 TL - 23,3399 TL 1000 Stokta
M2.5
5.0 mm
No Finish
6.0 mm
18.0 mm
18,4998 TL - 18,4998 TL 800 Stokta
M2.5
5.0 mm
No Finish
6.0 mm
5.0 mm
20,4357 TL - 20,4357 TL 900 Stokta
M2.5
5.0 mm
No Finish
6.0 mm
10.0 mm
18,8224 TL - 18,8224 TL 800 Stokta
M3
5.5 mm
No Finish
6.0 mm
5.0 mm
49,2798 TL - 49,2798 TL 1000 Stokta
M5
8.0 mm
No Finish
8.0 mm
40.0 mm
35,0582 TL - 35,0582 TL 500 Stokta
M5
8.0 mm
No Finish
8.0 mm
20.0 mm
24,0336 TL - 24,0336 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
No Finish
8.0 mm
8.0 mm
33,1839 TL - 33,1839 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
No Finish
8.0 mm
25.0 mm
42,9151 TL - 42,9151 TL 800 Stokta
M4
7.0 mm
No Finish
8.0 mm
45.0 mm
21,5113 TL - 21,5113 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
No Finish
6.0 mm
12.0 mm
27,0101 TL - 27,0101 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
No Finish
6.0 mm
25.0 mm
63,3913 TL - 63,3913 TL 3300 Stokta
M5
8.0 mm
No Finish
8.0 mm
60.0 mm
29,3254 TL - 29,3254 TL 1500 Stokta
M4
7.0 mm
No Finish
8.0 mm
18.0 mm
36,8221 TL - 36,8221 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
No Finish
6.0 mm
50.0 mm
26,1282 TL - 26,1282 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
No Finish
8.0 mm
12.0 mm
57,5483 TL - 57,5483 TL 95 Stokta
M4
7.0 mm
No Finish
8.0 mm
70.0 mm
  • / 36
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M3 30.0 mm

1221551

Fiyat Aralığı
29,5316 TL - 29,5316 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 12.0 mm

1221536

Fiyat Aralığı
20,9735 TL - 20,9735 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 25.0 mm

1221540

Fiyat Aralığı
25,9212 TL - 25,9212 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 20.0 mm

1221539

Fiyat Aralığı
23,9851 TL - 23,9851 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 18.0 mm

1221538

Fiyat Aralığı
23,3399 TL - 23,3399 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 5.0 mm

1221530

Fiyat Aralığı
18,4998 TL - 18,4998 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 10.0 mm

1221534

Fiyat Aralığı
20,4357 TL - 20,4357 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M3 5.0 mm

1221542

Fiyat Aralığı
18,8224 TL - 18,8224 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M5 40.0 mm

1221581

Fiyat Aralığı
49,2798 TL - 49,2798 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M5 20.0 mm

1221577

Fiyat Aralığı
35,0582 TL - 35,0582 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M4 8.0 mm

1221556

Fiyat Aralığı
24,0336 TL - 24,0336 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M4 25.0 mm

1221562

Fiyat Aralığı
33,1839 TL - 33,1839 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M4 45.0 mm

1221566

Fiyat Aralığı
42,9151 TL - 42,9151 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M3 12.0 mm

1221546

Fiyat Aralığı
21,5113 TL - 21,5113 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M3 25.0 mm

1221550

Fiyat Aralığı
27,0101 TL - 27,0101 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M5 60.0 mm

1221585

Fiyat Aralığı
63,3913 TL - 63,3913 TL

Stok Seviyeleri
3300 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M4 18.0 mm

1221560

Fiyat Aralığı
29,3254 TL - 29,3254 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M3 50.0 mm

1221554

Fiyat Aralığı
36,8221 TL - 36,8221 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M4 12.0 mm

1221558

Fiyat Aralığı
26,1282 TL - 26,1282 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M4 70.0 mm

1221571

Fiyat Aralığı
57,5483 TL - 57,5483 TL

Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish