Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
58,0996 TL - 58,0996 TL 14166 Stokta
M6
10.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
70.0 mm
50,8233 TL - 50,8233 TL 49552 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
70.0 mm
38,6381 TL - 38,6381 TL 295 Stokta
M2.5
5.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
11.0 mm
40,1294 TL - 40,1294 TL 14000 Stokta
M2.5
5.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
18.0 mm
38,145 TL - 38,145 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Stainless Steel
6.0 mm
5.0 mm
41,0114 TL - 41,0114 TL 67600 Stokta
M2.5
5.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
20.0 mm
37,3252 TL - 37,3252 TL 20900 Stokta
M3
5.5 mm
Stainless Steel
6.0 mm
6.0 mm
37,5938 TL - 37,5938 TL 21000 Stokta
M2.5
5.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
12.0 mm
36,8221 TL - 36,8221 TL 13440 Stokta
M2.5
5.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
10.0 mm
36,4852 TL - 36,4852 TL 12958 Stokta
M2.5
5.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
6.0 mm
68,237 TL - 68,237 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
60.0 mm
132,6011 TL - 132,6011 TL 6175 Stokta
M5
8.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
60.0 mm
113547 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
55.0 mm
43,1081 TL - 43,1081 TL 75050 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
60.0 mm
259,8943 TL - 259,8943 TL 10920 Stokta
M8
13.0 mm
Zinc Plated
15.0 mm
60.0 mm
69,1209 TL - 131,8166 TL 48000 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
70.0 mm
33,7505 TL - 33,7505 TL 2958 Stokta
M2.5
5.0 mm
Stainless Steel
4.0 mm
8.0 mm
10,6163 TL - 10,6163 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
4.0 mm
Nickel Plated
2.5 mm
5.0 mm
55,225 TL - 55,225 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Stainless Steel
10.0 mm
40.0 mm
131,953 TL - 131,953 TL 3300 Stokta
M6
10.0 mm
Zinc Plated
12.0 mm
55.0 mm
  • / 36
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 70.0 mm

1221437

Fiyat Aralığı
58,0996 TL - 58,0996 TL

Stok Seviyeleri
14166 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 70.0 mm

1221425

Fiyat Aralığı
50,8233 TL - 50,8233 TL

Stok Seviyeleri
49552 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 11.0 mm

1221455

Fiyat Aralığı
38,6381 TL - 38,6381 TL

Stok Seviyeleri
295 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 18.0 mm

1221458

Fiyat Aralığı
40,1294 TL - 40,1294 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 5.0 mm

1221462

Fiyat Aralığı
38,145 TL - 38,145 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 20.0 mm

1221459

Fiyat Aralığı
41,0114 TL - 41,0114 TL

Stok Seviyeleri
67600 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 6.0 mm

1221463

Fiyat Aralığı
37,3252 TL - 37,3252 TL

Stok Seviyeleri
20900 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 12.0 mm

1221456

Fiyat Aralığı
37,5938 TL - 37,5938 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 10.0 mm

1221454

Fiyat Aralığı
36,8221 TL - 36,8221 TL

Stok Seviyeleri
13440 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 6.0 mm

1221451

Fiyat Aralığı
36,4852 TL - 36,4852 TL

Stok Seviyeleri
12958 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass M4 Dişi-Dişi İzolatörler 60.0 mm (L)

301460040050

Fiyat Aralığı
68,237 TL - 68,237 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Stainless Steel M5 Dişi-Dişi İzolatörler 60.0 mm (L)

301560041556

Fiyat Aralığı
132,6011 TL - 132,6011 TL

Stok Seviyeleri
6175 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Steel M4 Dişi-Dişi İzolatörler 55.0 mm (L)

301455041152


Stok Seviyeleri
113547 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    55.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass M3 Dişi-Dişi İzolatörler 60.0 mm (L)

301360040050

Fiyat Aralığı
43,1081 TL - 43,1081 TL

Stok Seviyeleri
75050 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M8 Dişi-Dişi İzolatörler 60.0 mm (L)

301860041152

Fiyat Aralığı
259,8943 TL - 259,8943 TL

Stok Seviyeleri
10920 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass M5 Dişi-Dişi İzolatörler 70.0 mm (L)

301570040050

Fiyat Aralığı
131,8166 TL - 69,1209 TL

Stok Seviyeleri
48000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Stainless Steel M2.5 Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm (L)

301208041556

Fiyat Aralığı
33,7505 TL - 33,7505 TL

Stok Seviyeleri
2958 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass M2 Dişi-Dişi İzolatörler 5.0 mm (L)

301105040050

Fiyat Aralığı
10,6163 TL - 10,6163 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Stainless Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 40.0 mm (L)

301340141556

Fiyat Aralığı
55,225 TL - 55,225 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 55.0 mm (L)

301655041152

Fiyat Aralığı
131,953 TL - 131,953 TL

Stok Seviyeleri
3300 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    55.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated