This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11109 Stokta |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 12189 Stokta |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 194047 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 172551 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 167800 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 292600 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 117600 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 132012 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 402800 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| 359856 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 345800 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 231000 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 1320000 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 52500 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| 20200 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 115500 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 200882 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 338520 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 111300 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin