Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
20,9466 TL - 20,9466 TL 17062 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
6.0 mm
40.0 mm
11,881 TL - 11,881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.0 mm
Zinc Plated
6.0 mm
9.0 mm
12,6476 TL - 12,6476 TL 199 Stokta
M2.5
5.0 mm
Zinc Plated
6.0 mm
15.0 mm
13,5051 TL - 13,5051 TL 600 Stokta
M2.5
5.0 mm
Zinc Plated
6.0 mm
25.0 mm
12,2189 TL - 12,2189 TL 1440 Stokta
M2.5
5.0 mm
Zinc Plated
6.0 mm
12.0 mm
13,3758 TL - 13,3758 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
5.0 mm
Zinc Plated
6.0 mm
7.0 mm
12,4066 TL - 12,4066 TL 2205 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
6.0 mm
13.0 mm
17,6393 TL - 17,6393 TL 8492 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
12.0 mm
176,3933 TL - 176,3933 TL 15000 Stokta
M6
10.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
90.0 mm
12,9691 TL - 12,9691 TL 537 Stokta
M2.5
5.0 mm
Zinc Plated
6.0 mm
20.0 mm
13,6704 TL - 13,6704 TL 15162 Stokta
M2
4.0 mm
Zinc Plated
5.0 mm
18.0 mm
206,3801 TL - 206,3801 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
13.0 mm
Nickel Plated
14.0 mm
40.0 mm
152,8006 TL - 152,8006 TL 1800 Stokta
M8
13.0 mm
Nickel Plated
14.0 mm
25.0 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 21258 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
6.0 mm
6.0 mm
12,3475 TL - 12,3475 TL 10000 Stokta
M2
4.0 mm
Zinc Plated
5.0 mm
8.0 mm
135,051 TL - 135,051 TL 5681 Stokta
M8
13.0 mm
Nickel Plated
14.0 mm
20.0 mm
59,9736 TL - 59,9736 TL 46485 Stokta
M6
10.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
20.0 mm
241,5485 TL - 241,5485 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
13.0 mm
Nickel Plated
14.0 mm
50.0 mm
76,7311 TL - 76,7311 TL 855 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
70.0 mm
68,1318 TL - 68,1318 TL 5 Stokta
M6
10.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
25.0 mm
  • / 36
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 40.0 mm

1221393

Fiyat Aralığı
20,9466 TL - 20,9466 TL

Stok Seviyeleri
17062 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 9.0 mm

1221364

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 15.0 mm

1221355

Fiyat Aralığı
12,6476 TL - 12,6476 TL

Stok Seviyeleri
199 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 25.0 mm

1221358

Fiyat Aralığı
13,5051 TL - 13,5051 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 12.0 mm

1221354

Fiyat Aralığı
12,2189 TL - 12,2189 TL

Stok Seviyeleri
1440 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

1221350

Fiyat Aralığı
13,3758 TL - 13,3758 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 13.0 mm

1221368

Fiyat Aralığı
12,4066 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
2205 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 12.0 mm

1221397

Fiyat Aralığı
17,6393 TL - 17,6393 TL

Stok Seviyeleri
8492 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M6 90.0 mm

1221328

Fiyat Aralığı
176,3933 TL - 176,3933 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    90.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 20.0 mm

1221357

Fiyat Aralığı
12,9691 TL - 12,9691 TL

Stok Seviyeleri
537 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2 18.0 mm

1221344

Fiyat Aralığı
13,6704 TL - 13,6704 TL

Stok Seviyeleri
15162 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M8 40.0 mm

1221335

Fiyat Aralığı
206,3801 TL - 206,3801 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M8 25.0 mm

1221332

Fiyat Aralığı
152,8006 TL - 152,8006 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 6.0 mm

1221361

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
21258 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2 8.0 mm

1221340

Fiyat Aralığı
12,3475 TL - 12,3475 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M8 20.0 mm

1221331

Fiyat Aralığı
135,051 TL - 135,051 TL

Stok Seviyeleri
5681 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M6 20.0 mm

1221319

Fiyat Aralığı
59,9736 TL - 59,9736 TL

Stok Seviyeleri
46485 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M8 50.0 mm

1221336

Fiyat Aralığı
241,5485 TL - 241,5485 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M4 70.0 mm

1221299

Fiyat Aralığı
76,7311 TL - 76,7311 TL

Stok Seviyeleri
855 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M6 25.0 mm

1221320

Fiyat Aralığı
68,1318 TL - 68,1318 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated