This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,6962 TL - 38,6962 TL | 6000 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 57,5483 TL - 57,5483 TL | 95 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 38,5053 TL - 38,5053 TL | 900 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 49,3901 TL - 49,3901 TL | 200 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 62,84 TL - 62,84 TL | 500 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 69,3446 TL - 69,3446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 29,5316 TL - 29,5316 TL | 5 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 90,0251 TL - 90,0251 TL | 1000 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 40,6807 TL - 40,6807 TL | 214 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 27,2118 TL - 27,2118 TL | 17600 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 35,7196 TL - 35,7196 TL | 300 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 152,8006 TL - 374,3616 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 32,8048 TL - 32,8048 TL | 1000 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 97,0162 TL - 97,0162 TL | 600 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 45,6417 TL - 45,6417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 28,6101 TL - 28,6101 TL | 900 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 42,9151 TL - 42,9151 TL | 800 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 54,9023 TL - 54,9023 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 58,2958 TL - 58,2958 TL | 1000 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 13,5602 TL - 13,5602 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin