Menü Arama

Brass M2.5 Dişi-Dişi İzolatörler 40.0 mm (L)

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Ürün kodu:

301240040050

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 27,1265 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.712,65 TL

100 x 27,1265 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yassılar Arası Mesafe 5.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 40.0 mm
Diş Uzunluğu 8.0 mm
Renk Brass
Bitir Nickel Plated
Tam Malzeme Brass
Pul Şekli Hexagonal
Diş Boyutu M2.5
Diş Tipi Metric
Tip Female-Female
GTIP Numarası 7415390000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin