Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
35,4992 TL - 35,4992 TL 7960 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
50.0 mm
16,9939 TL - 16,9939 TL 70400 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
5.0 mm
67,4704 TL - 67,4704 TL 547400 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
45.0 mm
95,6933 TL - 95,6933 TL 1710 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
70.0 mm
45,9725 TL - 45,9725 TL 3960 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
25.0 mm
27,8921 TL - 27,8921 TL 348264 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
25.0 mm
37,1529 TL - 37,1529 TL 19950 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
60.0 mm
20,5057 TL - 20,5057 TL 11600 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
10.0 mm
37,3732 TL - 37,3732 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
45.0 mm
50,8233 TL - 50,8233 TL 49552 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
70.0 mm
29,7663 TL - 29,7663 TL 10279 Stokta
M6
10.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
18.0 mm
42,1139 TL - 42,1139 TL 102114 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
70.0 mm
79,0095 TL - 79,0095 TL 4200 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
25.0 mm
57600 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
10.0 mm
30.0 mm
65,7392 TL - 65,7392 TL 71000 Stokta
M6
10.0 mm
Zinc Plated
12.0 mm
30.0 mm
24,9185 TL - 24,9185 TL 60900 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
35.0 mm
56,1457 TL - 56,1457 TL 57582 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
35.0 mm
29,501 TL - 29,501 TL 5400 Stokta
M2
4.0 mm
Stainless Steel
2.5 mm
5.0 mm
66,7599 TL - 66,7599 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
30.0 mm
193,1343 TL - 193,1343 TL 1890 Stokta
M8
13.0 mm
Zinc Plated
7.5 mm
15.0 mm
  • / 36
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 50.0 mm

1221255

Fiyat Aralığı
35,4992 TL - 35,4992 TL

Stok Seviyeleri
7960 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 5.0 mm

1221259

Fiyat Aralığı
16,9939 TL - 16,9939 TL

Stok Seviyeleri
70400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M5 45.0 mm

1221310

Fiyat Aralığı
67,4704 TL - 67,4704 TL

Stok Seviyeleri
547400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M5 70.0 mm

1221314

Fiyat Aralığı
95,6933 TL - 95,6933 TL

Stok Seviyeleri
1710 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M5 25.0 mm

1221306

Fiyat Aralığı
45,9725 TL - 45,9725 TL

Stok Seviyeleri
3960 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 25.0 mm

1221417

Fiyat Aralığı
27,8921 TL - 27,8921 TL

Stok Seviyeleri
348264 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 60.0 mm

1221408

Fiyat Aralığı
37,1529 TL - 37,1529 TL

Stok Seviyeleri
19950 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 10.0 mm

1221412

Fiyat Aralığı
20,5057 TL - 20,5057 TL

Stok Seviyeleri
11600 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 45.0 mm

1221421

Fiyat Aralığı
37,3732 TL - 37,3732 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 70.0 mm

1221425

Fiyat Aralığı
50,8233 TL - 50,8233 TL

Stok Seviyeleri
49552 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 18.0 mm

1221429

Fiyat Aralığı
29,7663 TL - 29,7663 TL

Stok Seviyeleri
10279 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 70.0 mm

1221410

Fiyat Aralığı
42,1139 TL - 42,1139 TL

Stok Seviyeleri
102114 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 25.0 mm (L)

301625041556

Fiyat Aralığı
79,0095 TL - 79,0095 TL

Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass M3 Dişi-Dişi İzolatörler 30.0 mm (L)

301330140050


Stok Seviyeleri
57600 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 30.0 mm (L)

301630041152

Fiyat Aralığı
65,7392 TL - 65,7392 TL

Stok Seviyeleri
71000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass M2.5 Dişi-Dişi İzolatörler 35.0 mm (L)

301235040050

Fiyat Aralığı
24,9185 TL - 24,9185 TL

Stok Seviyeleri
60900 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M5 Dişi-Dişi İzolatörler 35.0 mm (L)

301535041152

Fiyat Aralığı
56,1457 TL - 56,1457 TL

Stok Seviyeleri
57582 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
303 Stainless Steel M2 Dişi-Dişi İzolatörler 5.0 mm (L)

301105041556

Fiyat Aralığı
29,501 TL - 29,501 TL

Stok Seviyeleri
5400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel M5 Dişi-Dişi İzolatörler 30.0 mm (L)

301530041556

Fiyat Aralığı
66,7599 TL - 66,7599 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Steel M8 Dişi-Dişi İzolatörler 15.0 mm (L)

301815041152

Fiyat Aralığı
193,1343 TL - 193,1343 TL

Stok Seviyeleri
1890 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated