Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
84,9995 TL - 84,9995 TL 15580 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
60.0 mm
50,4925 TL - 50,4925 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
10.0 mm
60,0839 TL - 60,0839 TL 18774 Stokta
M5
8.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
20.0 mm
79,2666 TL - 79,2666 TL 17776 Stokta
M5
8.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
40.0 mm
64,8245 TL - 64,8245 TL 5100 Stokta
M5
8.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
25.0 mm
84,1175 TL - 84,1175 TL 15092 Stokta
M5
8.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
45.0 mm
65,9269 TL - 65,9269 TL 13794 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
35.0 mm
81,0306 TL - 81,0306 TL 23520 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
55.0 mm
62,0683 TL - 62,0683 TL 28180 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
30.0 mm
77,172 TL - 77,172 TL 13980 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
50.0 mm
45,311 TL - 45,311 TL 6600 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
8.0 mm
52,9179 TL - 52,9179 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
18.0 mm
105,5133 TL - 105,5133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
70.0 mm
25,2462 TL - 25,2462 TL 290396 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
20.0 mm
34,9479 TL - 34,9479 TL 204820 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
40.0 mm
44,6495 TL - 44,6495 TL 23000 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
60.0 mm
46,8544 TL - 46,8544 TL 6400 Stokta
M6
10.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
12.0 mm
27,2307 TL - 27,2307 TL 129220 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
40.0 mm
24,1438 TL - 24,1438 TL 22500 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
18.0 mm
56,556 TL - 56,556 TL 8000 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
35.0 mm
  • / 36
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 60.0 mm

1221488

Fiyat Aralığı
84,9995 TL - 84,9995 TL

Stok Seviyeleri
15580 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 10.0 mm

1221492

Fiyat Aralığı
50,4925 TL - 50,4925 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 20.0 mm

1221496

Fiyat Aralığı
60,0839 TL - 60,0839 TL

Stok Seviyeleri
18774 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 40.0 mm

1221500

Fiyat Aralığı
79,2666 TL - 79,2666 TL

Stok Seviyeleri
17776 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 25.0 mm

1221497

Fiyat Aralığı
64,8245 TL - 64,8245 TL

Stok Seviyeleri
5100 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 45.0 mm

1221501

Fiyat Aralığı
84,1175 TL - 84,1175 TL

Stok Seviyeleri
15092 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 35.0 mm

1221483

Fiyat Aralığı
65,9269 TL - 65,9269 TL

Stok Seviyeleri
13794 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 55.0 mm

1221487

Fiyat Aralığı
81,0306 TL - 81,0306 TL

Stok Seviyeleri
23520 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    55.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 30.0 mm

1221482

Fiyat Aralığı
62,0683 TL - 62,0683 TL

Stok Seviyeleri
28180 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 50.0 mm

1221486

Fiyat Aralığı
77,172 TL - 77,172 TL

Stok Seviyeleri
13980 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 8.0 mm

1221475

Fiyat Aralığı
45,311 TL - 45,311 TL

Stok Seviyeleri
6600 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 18.0 mm

1221479

Fiyat Aralığı
52,9179 TL - 52,9179 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 70.0 mm

1221505

Fiyat Aralığı
105,5133 TL - 105,5133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 20.0 mm

1221416

Fiyat Aralığı
25,2462 TL - 25,2462 TL

Stok Seviyeleri
290396 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 40.0 mm

1221420

Fiyat Aralığı
34,9479 TL - 34,9479 TL

Stok Seviyeleri
204820 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 60.0 mm

1221424

Fiyat Aralığı
44,6495 TL - 44,6495 TL

Stok Seviyeleri
23000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M6 12.0 mm

1221316

Fiyat Aralığı
46,8544 TL - 46,8544 TL

Stok Seviyeleri
6400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 40.0 mm

1221404

Fiyat Aralığı
27,2307 TL - 27,2307 TL

Stok Seviyeleri
129220 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 18.0 mm

1221272

Fiyat Aralığı
24,1438 TL - 24,1438 TL

Stok Seviyeleri
22500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M5 35.0 mm

1221308

Fiyat Aralığı
56,556 TL - 56,556 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated