This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8987 TL - 12,8987 TL | 21000 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 206,3801 TL - 206,3801 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 109,2536 TL - 109,2536 TL | 11799 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 22,1566 TL - 22,1566 TL | 800 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,4618 TL - 12,4618 TL | 21000 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 13,2294 TL - 13,2294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 152,8006 TL - 152,8006 TL | 1800 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,6277 TL - 14,6277 TL | 900 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,0106 TL - 12,0106 TL | 1300 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,6476 TL - 12,6476 TL | 199 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 241,5485 TL - 241,5485 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,3475 TL - 12,3475 TL | 9000 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,0899 TL - 14,0899 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,0257 TL - 25,0257 TL | 4000 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 21,2774 TL - 21,2774 TL | 73 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 25,0257 TL - 25,0257 TL | 20000 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 27,7496 TL - 27,7496 TL | 800 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 32,8532 TL - 32,8532 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,7729 TL - 14,7729 TL | 1298 Stokta |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 231,8378 TL - 231,8378 TL | 94714 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin