Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Kırmızı, Mavi Seri Kodu: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5947 TL - 11,257 TL | 262200 Stokta |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 2,8178 TL - 6,9036 TL | 228000 Stokta |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 3,333 TL - 8,1659 TL | 334400 Stokta |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 5,1308 TL - 12,5707 TL | 262200 Stokta |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 6,5503 TL - 16,0482 TL | 13500 Stokta |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 3,0806 TL - 7,5476 TL | 1733800 Stokta |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 3,7114 TL - 9,0932 TL | 403200 Stokta |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 4,2267 TL - 10,3555 TL | 220400 Stokta |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 3,4696 TL - 8,5006 TL | 278800 Stokta |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 3,9639 TL - 9,7114 TL | 95000 Stokta |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 2,9439 TL - 7,2126 TL | 121000 Stokta |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 1,3483 TL - 2,0974 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16-13 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 2,1479 TL - 3,3412 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Metrik
|
||
| 1,5849 TL - 2,4654 TL | 20000 Stokta |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-15 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 2,7173 TL - 4,2269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-13 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 3,095 TL - 4,8144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
|
Mavi
|
TPE
|
NPT
|
||
| 1,5253 TL - 2,3728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
#1-15 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,6609 TL - 1,028 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
Mavi
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,8792 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.7
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8 in
|
Mavi
|
TPE
|
NPT
|
||
| 2,5137 TL - 3,9103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
47.8
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-11/16-12 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin