Menü Arama

Yumuşak Tırtıklı Kapak 47.8 mm 17.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

Yumuşak Tırtıklı Kapak, UNF dişleri pratik bir şekilde korur ve tırtıllı dış yapısı sayesinde daha sağlam tutuş sağlayarak sıkı oturur. Kolay takılıp çıkarılır. -60°C ila 135°C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir. Kırmızı renktedir ve LDPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20591687

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 499 3,9103 TL
500 - 2499 2,793 TL
2500 + 2,5137 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

195,52 TL

50 x 3,9103 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 47.8 mm
Diş Boyutu 1-11/16-12 in
Diş Standardı UNF
Renk Kırmızı
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Malzeme LDPE - PIR

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin