Menü Arama

Flanş Koruyucu DN 20 LDPE - PCR Yeşil

Ürün kodu:

20750541

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 349 23,5192 TL
350 - 1749 11,7596 TL
1750 + 10,5836 TL
Standart paket: 350

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.175,96 TL

50 x 23,5192 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 13.0 mm
D 24.0 mm
h 20.0 mm
H 21.0 mm
DIN DN 20
Teknik özellikler 3/4"
Renk Yeşil
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin