Menü Arama

Flanş Koruyucu DN 50 LDPE - PCR Yeşil

Ürün kodu:

20750589

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 24,0647 TL
500 + 21,6583 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.406,47 TL

100 x 24,0647 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 40.0 mm
D 56.5 mm
h 30.0 mm
H 32.0 mm
DIN DN 50
Teknik özellikler 2"
Renk Yeşil
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin