Menü Arama

İtmeli Perçinler - Yaylı

Stokta

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Series Code :SR2316

Seri Kodu: SR2316

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Pim Uzunluğu Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
5,1308 TL - 5,1308 TL 5455 Stokta
Siyah
Nylon 6/66
1.6 mm
8.9 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
4,6885 TL - 5,7881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
2.2 mm
9.0 mm
4.7 - 6.3 mm
5.1 - 5.2 mm
4,4685 TL - 4,4685 TL 66010 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
4,3528 TL - 4,3528 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
3,2804 TL - 3,2804 TL 1990 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
4,4685 TL - 4,4685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
5.5 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
10,2197 TL - 10,2197 TL 294000 Stokta
Siyah
Nylon 6
24.0 mm
4,2056 TL - 4,2056 TL 1046914 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL 462000 Stokta
Siyah
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
4,4685 TL - 4,4685 TL 718922 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
3,6274 TL - 3,6274 TL 839040 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3,4171 TL - 3,4171 TL 413333 Stokta
Siyah
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
2,1343 TL - 2,1343 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3,7535 TL - 3,7535 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
3,9848 TL - 3,9848 TL 365000 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
4,3528 TL - 4,3528 TL 396000 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
3,9848 TL - 3,9848 TL 9028800 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL 93528 Stokta
Siyah
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
4.4 - 5.5 mm
2.1 - 2.2 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
  • / 8
Genişlemeli Perçin 2.5 mm 3.5 mm Nylon 6/66 Siyah

SRVO-5055B

Fiyat Aralığı
5,1308 TL - 5,1308 TL

Stok Seviyeleri
5455 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.1 - 5.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.5 mm
Genişlemeli Perçin 5.0 mm 4.7 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Siyah

27SR2400375

Fiyat Aralığı
5,7881 TL - 4,6885 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    11.2 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    3 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
Genişlemeli Perçin 3.7 mm 4.4 mm Nylon 6 Siyah

SR-2056B

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
66010 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.6 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.2 mm
  • Pim Kafa Çapı
    4.2 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 0.6 mm 1.2 mm Nylon 6 Beyaz

SR-2024W

Fiyat Aralığı
4,3528 TL - 4,3528 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    2.4 mm
  • Pim Uzunluğu
    2.8 mm
  • Pim Kafa Çapı
    4.2 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6 Siyah

SR-3055B

Fiyat Aralığı
3,2804 TL - 3,2804 TL

Stok Seviyeleri
1990 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.6 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 2.1 mm 2.8 mm Nylon 6 Siyah

SR-2040B

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    5.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    4.2 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
İtmeli Perçin 3.1 mm 20.5 mm 21.5 mm Nylon 6 Siyah

SR-3230B

Fiyat Aralığı
10,2197 TL - 10,2197 TL

Stok Seviyeleri
294000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    23.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    24.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Sökme Kuvveti
    8.0 kg
Genişlemeli Perçin 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Siyah

SR-4090B

Fiyat Aralığı
4,2056 TL - 4,2056 TL

Stok Seviyeleri
1046914 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    11.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
Genişlemeli Perçin 3.4 mm 4.3 mm Nylon 6/66 Siyah

SRVO-2655B

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.7 - 2.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.4 - 4.3 mm
Genişlemeli Perçin 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6/66 Siyah

SRVO-3080B

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
462000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.1 - 3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.5 - 6.5 mm
Genişlemeli Perçin 3.7 mm 4.4 mm Nylon 6 Beyaz

SR-2056W

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
718922 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.6 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.2 mm
  • Pim Kafa Çapı
    4.2 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Siyah

SR-3090B

Fiyat Aralığı
3,6274 TL - 3,6274 TL

Stok Seviyeleri
839040 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    11.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 3.7 mm 4.6 mm Nylon 6/66 Siyah

SRVO-3560B

Fiyat Aralığı
3,4171 TL - 3,4171 TL

Stok Seviyeleri
413333 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6/66 Siyah

SRVO-3035B

Fiyat Aralığı
2,1343 TL - 2,1343 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.1 - 3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.0 mm
Genişlemeli Perçin 2.1 mm 2.8 mm Nylon 6/66 Siyah

SRVO-2040B

Fiyat Aralığı
3,7535 TL - 3,7535 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.1 - 2.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 2.8 mm
Genişlemeli Perçin 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6 Siyah

SR-2632B

Fiyat Aralığı
3,9848 TL - 3,9848 TL

Stok Seviyeleri
365000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    4.2 mm
Genişlemeli Perçin 1.3 mm 2.0 mm Nylon 6 Siyah

SR-2032B

Fiyat Aralığı
4,3528 TL - 4,3528 TL

Stok Seviyeleri
396000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    3.8 mm
  • Pim Kafa Çapı
    4.2 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 4.3 mm 5.2 mm Nylon 6 Siyah

SR-2664B

Fiyat Aralığı
3,9848 TL - 3,9848 TL

Stok Seviyeleri
9028800 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.4 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.8 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
Genişlemeli Perçin 4.4 mm 5.5 mm Nylon 6/66 Siyah

SRVO-2064B

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
93528 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.1 - 2.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.4 - 5.5 mm
Genişlemeli Perçin 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6/66 Siyah

SRVO-3090B

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    11.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm