Menü Arama

İtmeli Perçinler - Yaylı

Stokta

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Series Code :SR2316

Seri Kodu: SR2316

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Pim Uzunluğu Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
6,1297 TL - 6,1297 TL 1659000 Stokta
Siyah
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL 40000 Stokta
Siyah
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
8,0959 TL - 8,0959 TL 420948 Stokta
Tan
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
4.0 - 5.0 mm
3.6 - 3.2 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL 684642 Stokta
Siyah
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
9,3892 TL - 9,3892 TL 2024 Stokta
Tan
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
7.5 - 8.5 mm
3.6 - 4.2 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL 3914 Stokta
Siyah
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
7,6332 TL - 7,6332 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Tan
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL 48690 Stokta
Siyah
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
5,1729 TL - 5,1729 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
2.4 - 4.0 mm
5.1 - 5.2 mm
4,868 TL - 4,868 TL 26000 Stokta
Siyah
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
8,8423 TL - 8,8423 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL 1012000 Stokta
Siyah
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
4.0 - 2.5 mm
3.1 - 3.2 mm
4,3528 TL - 4,3528 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6
3.0 mm
12.0 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
4,4685 TL - 4,4685 TL 336357 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
5.5 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3,826 TL - 5,1013 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
2.2 mm
9.0 mm
1.2 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
3,4802 TL - 3,4802 TL 488608 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3,8482 TL - 3,8482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
8,6427 TL - 8,6427 TL 11016 Stokta
Tan
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
6,8341 TL - 16,7438 TL 280056 Stokta
Beyaz
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
3.1 - 3.2 mm
  • / 8
N/A Siyah 2.1 mm 3.0 mm (PT)

SRVO-3545B

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
1659000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.6 - 3.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 3.0 mm
Genişlemeli Perçin 0.6 mm 1.2 mm Nylon 6/66 Siyah

SRVO-2024B

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    2.4 mm
  • Pim Uzunluğu
    2.8 mm
  • Pim Kafa Çapı
    4.2 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 4.0 mm 5.0 mm Nylon 4/6 Tan

SRHR-3065

Fiyat Aralığı
8,0959 TL - 8,0959 TL

Stok Seviyeleri
420948 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.6 - 3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 5.0 mm
Genişlemeli Perçin 2.0 mm 3.0 mm Nylon 6/66 Siyah

SRVO-3045B

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
684642 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.1 - 3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 3.0 mm
Genişlemeli Perçin 7.5 mm 8.5 mm Nylon 4/6 Tan

SRHR-4100

Fiyat Aralığı
9,3892 TL - 9,3892 TL

Stok Seviyeleri
2024 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.6 - 4.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    7.5 - 8.5 mm
Genişlemeli Perçin 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6/66 Siyah

SRVO-2632B

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
3914 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 2.0 mm 3.0 mm Nylon 4/6 Tan

SRHR-3045

Fiyat Aralığı
7,6332 TL - 7,6332 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.1 - 3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 3.0 mm
Genişlemeli Perçin 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6/66 Siyah

SRVO-3100B

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
48690 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.1 - 3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    7.5 - 8.5 mm
Genişlemeli Perçin 5.0 mm 2.4 mm 4.0 mm Nylon Black

27SR236240

Fiyat Aralığı
5,1729 TL - 5,1729 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
Genişlemeli Perçin 3.7 mm 4.4 mm Nylon 6/66 Siyah

SRVO-2056B

Fiyat Aralığı
4,868 TL - 4,868 TL

Stok Seviyeleri
26000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.1 - 2.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.7 - 4.4 mm
Genişlemeli Perçin 2.7 mm 3.6 mm Nylon 6/66 Siyah

SRVO-2648B

Fiyat Aralığı
8,8423 TL - 8,8423 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.8 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 4.0 mm 2.5 mm Nylon 6/66 Siyah

SRVO-3065B

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
1012000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.1 - 3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 2.5 mm
Genişlemeli Perçin 0.6 mm 1.2 mm Nylon 6 Siyah

SR-2024B

Fiyat Aralığı
4,3528 TL - 4,3528 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    2.4 mm
  • Pim Uzunluğu
    2.8 mm
  • Pim Kafa Çapı
    4.2 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
Genişlemeli Perçin 2.9 mm 3.6 mm Nylon 6 Beyaz

SR-2048W

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
336357 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.8 mm
  • Pim Uzunluğu
    5.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    4.2 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kafa Çapı
    4.2 mm
Genişlemeli Perçin 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6/66 Siyah

SRVO-3055B

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.1 - 3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 4.0 mm
Genişlemeli Perçin 5.0 mm 1.2 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Siyah

27SR1660240

Fiyat Aralığı
5,1013 TL - 3,826 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6 mm
  • Pim Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.1 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
Genişlemeli Perçin 5.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Siyah

SR-3075B

Fiyat Aralığı
3,4802 TL - 3,4802 TL

Stok Seviyeleri
488608 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 2.5 mm 3.5 mm Nylon 6 Siyah

SR-4050B

Fiyat Aralığı
3,8482 TL - 3,8482 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 3.0 mm 4.0 mm Nylon 4/6 Tan

SRHR-3555

Fiyat Aralığı
8,6427 TL - 8,6427 TL

Stok Seviyeleri
11016 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.6 - 3.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 4.0 mm
Genişlemeli Perçin 2.5 mm 3.5 mm Nylon 6/66 Beyaz

SRVO-4050W

Fiyat Aralığı
16,7438 TL - 6,8341 TL

Stok Seviyeleri
280056 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm