Menü Arama

İtmeli Perçinler - Sert Perçin

Stokta

Tough Rivets have a quick and easy push-fit design. They have a one-piece design with a pre-driven pin that allows the rivet to be quickly installed by hand, or with automatic equipment. They can be easily removed by pulling the pin from the grommet.

Our range of Tough Rivets are suitable for applications requiring a push in, front-mounted (blind-side fixing) fastener, which can be removed and reused. The rivets provide that and more! They also benefit from strong vibration resistance and are a solid choice for for lightweight applications.

The rivet has a robust design that stays tough in its structure, but still provide a clean and tidy finish. These rivets are strong, reliable and are a highly economical choice.

  • Material: Nylon 6/6
  • UL94 HB and UL94 V2 Flame Rated options
  • Colour: Black


Series Code :SR1912

Seri Kodu: SR1912

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
28 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
14,311 TL - 17,5236 TL 492453 Stokta
3.0 mm
15.0 mm
12.0 - 16.0 mm
8 - 8.0 mm
25,0198 TL - 25,0198 TL 227640 Stokta
3.7 mm
20.0 mm
6.0 - 10.0 mm
10 - 10.0 mm
5,7092 TL - 5,7092 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
14.9 mm
2.5 - 8.0 mm
6.4 - 7 mm
21,223 TL - 21,223 TL 16462 Stokta
2.5 mm
25.4 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
21,223 TL - 21,223 TL 198800 Stokta
2.5 mm
25.4 mm
12.0 - 15.0 mm
7 - 7.0 mm
3,6507 TL - 5,1715 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
5.5 mm
2.7 - 3.3 mm
3.1 - 3.3 mm
3,6952 TL - 5,4025 TL 144400 Stokta
1.5 mm
7.6 mm
6.7 - 7.4 mm
3.7 - 3.9 mm
36,1181 TL - 36,1181 TL 233730 Stokta
2.5 mm
30.0 mm
29.0 - 31.0 mm
11.5 mm
6,4451 TL - 6,4451 TL 117640 Stokta
2.7 mm
14.9 mm
3.0 - 8.0 mm
8.0 - 8.3 mm
16,1607 TL - 16,1607 TL 93955 Stokta
2.7 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
12,9479 TL - 12,9479 TL 992300 Stokta
2.7 mm
20.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
13,3374 TL - 16,1607 TL 226485 Stokta
2.6 mm
16.0 mm
3.0 - 7.0 mm
9 - 9.0 mm
16,9395 TL - 16,9395 TL 320103 Stokta
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 7.6 mm
6.3 mm
15,3818 TL - 18,7892 TL 154220 Stokta
2.0 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.5 mm
18,1077 TL - 18,1077 TL 978012 Stokta
2.0 mm
17.4 mm
1.5 - 7.6 mm
6.3 mm
5,7092 TL - 5,7092 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
25.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 - 7 mm
3,683 TL - 5,3767 TL 83112 Stokta
1.5 mm
5.5 mm
6.1 - 6.7 mm
3.1 - 3.3 mm
21,223 TL - 21,223 TL 170867 Stokta
2.9 mm
18.0 mm
4.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
12,4612 TL - 15,2845 TL 245720 Stokta
2.5 mm
18.0 mm
9.0 - 13.0 mm
7 - 7.0 mm
15,3818 TL - 18,7892 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
17.9 mm
3.5 - 7.0 mm
9.5 mm
  • / 2
Sağlam Perçin N/A 12.0 mm 16.0 mm (PT)

495212

Fiyat Aralığı
17,5236 TL - 14,311 TL

Stok Seviyeleri
492453 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    29.0 mm
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 16.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8 - 8.0 mm
Sağlam Perçin N/A 6.0 mm 10.0 mm (PT)

495216

Fiyat Aralığı
25,0198 TL - 25,0198 TL

Stok Seviyeleri
227640 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    26.7 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 10.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    10 - 10.0 mm
Dayanıklı N/A 2.5 mm 8.0 mm (PT)

TR-3

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    22.8 mm
  • Kafa Çapı
    14.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 7 mm
Sağlam Perçin N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

495203

Fiyat Aralığı
21,223 TL - 21,223 TL

Stok Seviyeleri
16462 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    22.5 mm
  • Kafa Çapı
    25.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 8.9 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.3 mm
Sağlam Perçin N/A 12.0 mm 15.0 mm (PT)

495207

Fiyat Aralığı
21,223 TL - 21,223 TL

Stok Seviyeleri
198800 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    27.0 mm
  • Kafa Çapı
    25.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 15.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7 - 7.0 mm
Mini Dayanıklı N/A 2.7 mm 3.3 mm (PT)

TRM-3

Fiyat Aralığı
5,1715 TL - 3,6507 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.1 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.7 - 3.3 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.1 - 3.3 mm
Mini Dayanıklı N/A 6.7 mm 7.4 mm (PT)

TRM-7

Fiyat Aralığı
5,4025 TL - 3,6952 TL

Stok Seviyeleri
144400 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.9 mm
  • Kafa Çapı
    7.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.7 - 7.4 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.7 - 3.9 mm
Sağlam Perçin N/A 29.0 mm 31.0 mm (PT)

495217

Fiyat Aralığı
36,1181 TL - 36,1181 TL

Stok Seviyeleri
233730 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    50.0 mm
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    29.0 - 31.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    11.5 mm
Dayanıklı N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

TR-4

Fiyat Aralığı
6,4451 TL - 6,4451 TL

Stok Seviyeleri
117640 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    21.1 mm
  • Kafa Çapı
    14.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 8.3 mm
Sağlam Perçin N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

495204

Fiyat Aralığı
16,1607 TL - 16,1607 TL

Stok Seviyeleri
93955 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18.5 mm
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 8.9 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.3 mm
Sağlam Perçin N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

495209

Fiyat Aralığı
12,9479 TL - 12,9479 TL

Stok Seviyeleri
992300 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    21.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8 - 8.0 mm
Sağlam Perçin N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

495213

Fiyat Aralığı
16,1607 TL - 13,3374 TL

Stok Seviyeleri
226485 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 7.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    9 - 9.0 mm
Sağlam Perçin N/A 4.0 mm 7.6 mm (PT)

495202

Fiyat Aralığı
16,9395 TL - 16,9395 TL

Stok Seviyeleri
320103 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.3 mm
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 7.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.3 mm
Sağlam Perçin N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

495206

Fiyat Aralığı
18,7892 TL - 15,3818 TL

Stok Seviyeleri
154220 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    22.4 mm
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 8.9 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.5 mm
Sağlam Perçin N/A 1.5 mm 7.6 mm (PT)

495205

Fiyat Aralığı
18,1077 TL - 18,1077 TL

Stok Seviyeleri
978012 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.4 mm
  • Kafa Çapı
    17.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 7.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.3 mm
Dayanıklı N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

TR-2

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    22.8 mm
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 8.9 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.3 - 7 mm
Mini Dayanıklı N/A 6.1 mm 6.7 mm (PT)

TRM-6

Fiyat Aralığı
5,3767 TL - 3,683 TL

Stok Seviyeleri
83112 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.6 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.1 - 6.7 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.1 - 3.3 mm
Sağlam Perçin N/A 4.0 mm 8.0 mm (PT)

495211

Fiyat Aralığı
21,223 TL - 21,223 TL

Stok Seviyeleri
170867 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    23.0 mm
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8 - 8.0 mm
Sağlam Perçin N/A 9.0 mm 13.0 mm (PT)

495208

Fiyat Aralığı
15,2845 TL - 12,4612 TL

Stok Seviyeleri
245720 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    23.0 mm
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.0 - 13.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7 - 7.0 mm
Sağlam Perçin N/A 3.5 mm 7.0 mm (PT)

495215

Fiyat Aralığı
18,7892 TL - 15,3818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    23.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 7.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    9.5 mm