27XT1880625
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,519 TL |
| 5000 - 19999 | 2,2672 TL |
| 20000 + | 2,0403 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çapa Uzunluğu | 0.723 in |
|---|---|
| Çapa Uzunluğu | 18.4 mm |
| Kafa Çapı | 12.7 mm |
| Kafa Çapı | 0.500 in |
| Kafa Yüksekliği | 2 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.078 in |
| Asgari Pano Kalınlığı | 1.6 mm |
| Asgari Pano Kalınlığı | 0.063 in |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.626 in |
| Azami Pano Kalınlığı | 15.9 mm |
| Azami Delik Çapı | 0.189 in |
| Azami Delik Çapı | 4.8 mm |
| Renk | Siyah |
| Malzeme | Nylon |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin