Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
306 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Azami Pano Kalınlığı Çapa Uzunluğu Satın Al
11,4604 TL - 11,4604 TL 29892 Stokta
5.9 mm
Siyah
Nylon
17 mm
10.0 mm
15 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6 mm
Siyah
Nylon
13 mm
10.0 mm
18 mm
5,3412 TL - 5,3412 TL 521380 Stokta
5.8 mm
Siyah
Nylon
16 mm
15.0 mm
19 mm
12,3015 TL - 12,3015 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.8 mm
Siyah
Nylon
13 mm
9.0 mm
13.5 mm
31,6476 TL - 31,6476 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7 mm
Siyah
Nylon
31.8 mm
23.4 mm
30.2 mm
11,881 TL - 11,881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Doğal renk
Nylon
11 mm
8.0 mm
12.2 mm
24,498 TL - 24,498 TL 147400 Stokta
10 mm
Siyah
Nylon
25.4 mm
14.4 mm
20.8 mm
18,3998 TL - 18,3998 TL 21996 Stokta
6 mm
Doğal renk
Nylon
17.8 mm
20.3 mm
26.9 mm
14,4044 TL - 14,4044 TL 24552 Stokta
5 mm
Doğal renk
Nylon
16 mm
6.0 mm
11 mm
10,2618 TL - 10,2618 TL 224698 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
13 mm
15.0 mm
20 mm
14,6147 TL - 14,6147 TL 39805 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
12.6 mm
26.5 mm
38.1 mm
11,2502 TL - 11,2502 TL 2066085 Stokta
3.3 mm
Doğal renk
Nylon
10 mm
4.5 mm
8 mm
10,4616 TL - 10,4616 TL 462147 Stokta
4.1 mm
Doğal renk
Nylon
12 mm
10.0 mm
15 mm
10,0305 TL - 10,0305 TL 9740 Stokta
5.9 mm
Doğal renk
Nylon
17 mm
5.5 mm
11 mm
10,0305 TL - 10,0305 TL 44285 Stokta
5.9 mm
Siyah
Nylon
17 mm
5.5 mm
11 mm
31,9631 TL - 31,9631 TL 606 Stokta
7 mm
Siyah
Nylon
15.2 mm
22.0 mm
33.3 mm
5,0784 TL - 5,0784 TL 372356 Stokta
5.8 mm
Siyah
Nylon
14.0 mm
11.0 mm
15.0 mm
5,5725 TL - 5,5725 TL 52228 Stokta
7.0 mm
Siyah
Nylon
18 mm
19.0 mm
23 mm
12,722 TL - 12,722 TL 1890 Stokta
5.5 mm
Doğal renk
Nylon
16.5 mm
14.2 mm
19.7 mm
10,1146 TL - 10,1146 TL 231420 Stokta
4.1 mm
Doğal renk
Nylon
12 mm
2.5 mm
6 mm
  • / 16
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167208569902

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
29892 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15 mm
  • Kafa Çapı
    17 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    10.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    5.9 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167007069902

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18 mm
  • Kafa Çapı
    13 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    10.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    6.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

092000259902

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
521380 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    15.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167210069902

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    13.5 mm
  • Kafa Çapı
    13 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    9.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    6.8 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167012569902

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    30.2 mm
  • Kafa Çapı
    31.8 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    13.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    23.4 mm
  • Asgari Delik Çapı
    7.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167103500002

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.2 mm
  • Kafa Çapı
    11 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    4.8 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167109069902

Fiyat Aralığı
24,498 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
147400 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.8 mm
  • Kafa Çapı
    25.4 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    14.4 mm
  • Asgari Delik Çapı
    10.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167107200002

Fiyat Aralığı
18,3998 TL - 18,3998 TL

Stok Seviyeleri
21996 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    26.9 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    20.3 mm
  • Asgari Delik Çapı
    6.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167005000002

Fiyat Aralığı
14,4044 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
24552 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    5.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167206569902

Fiyat Aralığı
10,2618 TL - 10,2618 TL

Stok Seviyeleri
224698 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20 mm
  • Kafa Çapı
    13 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    15.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167009069902

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
39805 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    38.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    26.5 mm
  • Asgari Delik Çapı
    6.4 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167203000002

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
2066085 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8 mm
  • Kafa Çapı
    10 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.5 mm
  • Asgari Delik Çapı
    3.3 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167205000002

Fiyat Aralığı
10,4616 TL - 10,4616 TL

Stok Seviyeleri
462147 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15 mm
  • Kafa Çapı
    12 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    10.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    4.1 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167208000002

Fiyat Aralığı
10,0305 TL - 10,0305 TL

Stok Seviyeleri
9740 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11 mm
  • Kafa Çapı
    17 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    5.5 mm
  • Asgari Delik Çapı
    5.9 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167208069902

Fiyat Aralığı
10,0305 TL - 10,0305 TL

Stok Seviyeleri
44285 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11 mm
  • Kafa Çapı
    17 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    5.5 mm
  • Asgari Delik Çapı
    5.9 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167011569902

Fiyat Aralığı
31,9631 TL - 31,9631 TL

Stok Seviyeleri
606 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    33.3 mm
  • Kafa Çapı
    15.2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    22.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    7.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

092000159902

Fiyat Aralığı
5,0784 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
372356 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    11.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

092000459902

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
52228 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    23 mm
  • Kafa Çapı
    18 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    19.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167104500002

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
1890 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.7 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    14.2 mm
  • Asgari Delik Çapı
    5.5 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167204000002

Fiyat Aralığı
10,1146 TL - 10,1146 TL

Stok Seviyeleri
231420 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6 mm
  • Kafa Çapı
    12 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.5 mm
  • Asgari Delik Çapı
    4.1 mm