| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 12,722 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çapa Uzunluğu | 0.776 in |
|---|---|
| Çapa Uzunluğu | 19.7 mm |
| Kafa Çapı | 16.5 mm |
| Kafa Çapı | 0.650 in |
| Asgari Pano Kalınlığı | 0.059 in |
| Asgari Pano Kalınlığı | 1.5 mm |
| Azami Pano Kalınlığı | 14.2 mm |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.559 in |
| Asgari Delik Çapı | 0.217 in |
| Asgari Delik Çapı | 5.5 mm |
| Azami Delik Çapı | 0.217 in |
| Azami Delik Çapı | 5.5 mm |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme | Nylon |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin