Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
306 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Azami Pano Kalınlığı Çapa Uzunluğu Satın Al
14,2993 TL - 14,2993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4 mm
Siyah
Nylon
9.5 mm
8.0 mm
13.5 mm
29,7551 TL - 29,7551 TL 11191 Stokta
4.8 mm
Siyah
Nylon
11.9 mm
15.2 mm
17.8 mm
30,386 TL - 30,386 TL 800 Stokta
7 mm
Doğal renk
Nylon
31.8 mm
23.4 mm
30.2 mm
12,1964 TL - 12,1964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4 mm
Siyah
Nylon
9.1 mm
6.0 mm
11 mm
17,5586 TL - 17,5586 TL 288119 Stokta
4.8 mm
Siyah
Nylon
19 mm
8.0 mm
12.2 mm
17,8741 TL - 17,8741 TL 45923 Stokta
6 mm
Doğal renk
Nylon
12.7 mm
10.3 mm
15.9 mm
13,1427 TL - 13,1427 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4 mm
Doğal renk
Nylon
9.5 mm
8.0 mm
13.5 mm
28,5985 TL - 28,5985 TL 21966 Stokta
4.8 mm
Doğal renk
Nylon
11.9 mm
15.2 mm
17.8 mm
14,4044 TL - 14,4044 TL 24552 Stokta
5 mm
Doğal renk
Nylon
16 mm
6.0 mm
11 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6 mm
Siyah
Nylon
13 mm
10.0 mm
18 mm
14,6147 TL - 14,6147 TL 39805 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
12.6 mm
26.5 mm
38.1 mm
31,9631 TL - 31,9631 TL 606 Stokta
7 mm
Siyah
Nylon
15.2 mm
22.0 mm
33.3 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL 1444938 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
16 mm
7.2 mm
11.1 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL 100740 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
12 mm
4.3 mm
8.6 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL 2000 Stokta
7.1 mm
Siyah
Nylon
16 mm
7.2 mm
11.1 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL 46 Stokta
7.1 mm
Siyah
Nylon
12 mm
14.2 mm
19 mm
10,2722 TL - 10,2722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3 mm
Siyah
Nylon
6 mm
6.3 mm
7.8 mm
13,1427 TL - 13,1427 TL 21000 Stokta
4.8 mm
Siyah
Nylon
11 mm
10.0 mm
16.3 mm
19,1358 TL - 19,1358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6 mm
Siyah
Nylon
19 mm
8.1 mm
12.7 mm
14,6147 TL - 14,6147 TL 118040 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
Nylon
12.6 mm
26.5 mm
38.1 mm
  • / 16
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167003069902

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    13.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    4.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167004069902

Fiyat Aralığı
29,7551 TL - 29,7551 TL

Stok Seviyeleri
11191 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.8 mm
  • Kafa Çapı
    11.9 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    15.2 mm
  • Asgari Delik Çapı
    4.8 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167012500002

Fiyat Aralığı
30,386 TL - 30,386 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    30.2 mm
  • Kafa Çapı
    31.8 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    13.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    23.4 mm
  • Asgari Delik Çapı
    7.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167102569902

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11 mm
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    4.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167104069902

Fiyat Aralığı
17,5586 TL - 17,5586 TL

Stok Seviyeleri
288119 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.2 mm
  • Kafa Çapı
    19 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    4.8 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167106500002

Fiyat Aralığı
17,8741 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
45923 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.9 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    10.3 mm
  • Asgari Delik Çapı
    6.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167003000002

Fiyat Aralığı
13,1427 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    13.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    4.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167004000002

Fiyat Aralığı
28,5985 TL - 28,5985 TL

Stok Seviyeleri
21966 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.8 mm
  • Kafa Çapı
    11.9 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    15.2 mm
  • Asgari Delik Çapı
    4.8 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167005000002

Fiyat Aralığı
14,4044 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
24552 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    5.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167007069902

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18 mm
  • Kafa Çapı
    13 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    10.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    6.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167009069902

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
39805 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    38.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    26.5 mm
  • Asgari Delik Çapı
    6.4 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167011569902

Fiyat Aralığı
31,9631 TL - 31,9631 TL

Stok Seviyeleri
606 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    33.3 mm
  • Kafa Çapı
    15.2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    22.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    7.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-6.4-11.1-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
1444938 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    7.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-6.4-8.6-12

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
100740 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.6 mm
  • Kafa Çapı
    12 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.3 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-7.1-11.1-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    7.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-7.1-19-12

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19 mm
  • Kafa Çapı
    12 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    6.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    14.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167002069902

Fiyat Aralığı
10,2722 TL - 10,2722 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.8 mm
  • Kafa Çapı
    6 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.3 mm
  • Asgari Delik Çapı
    3.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167004569902

Fiyat Aralığı
13,1427 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    16.3 mm
  • Kafa Çapı
    11 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    10.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    4.8 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167006769902

Fiyat Aralığı
19,1358 TL - 19,1358 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    19 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.1 mm
  • Asgari Delik Çapı
    6.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167009000002

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
118040 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    38.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    26.5 mm
  • Asgari Delik Çapı
    6.4 mm