Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Azami Pano Kalınlığı | Çapa Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6683 TL - 4,5285 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.28 in
7.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.147 in
29.1 mm
|
||
| 1,0628 TL - 1,3119 TL | 21142 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 2,0505 TL - 2,5314 TL | 23000 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
||
| 4,1125 TL - 5,0773 TL | 11000 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.901 in
48.3 mm
|
||
| 3,6683 TL - 4,5285 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 6,3837 TL - 7,8812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.416 in
36 mm
|
||
| 3,6932 TL - 4,5594 TL | 2300 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 1,0575 TL - 1,3057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 1,0851 TL - 1,3398 TL | 5923617 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 3,7634 TL - 4,6459 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.28 in
7.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.401 in
35.6 mm
|
||
| 3,4031 TL - 4,2014 TL | 264312 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.529 in
13.4 mm
|
||
| 3,508 TL - 4,3312 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.036 in
26.3 mm
|
||
| 6,7787 TL - 8,369 TL | 19180 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.870 in
22.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.930 in
49 mm
|
||
| 3,7981 TL - 4,6892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 2,0505 TL - 2,5314 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.203 in
5.2 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 14,305 TL - 14,305 TL | 88000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.755 in
19.2 mm
|
||
| 3,9834 TL - 4,9177 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.380 in
35.1 mm
|
||
| 1,6578 TL - 2,0466 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.281 in
7.15 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.384 in
9.8 mm
|
||
| 3,588 TL - 4,4299 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.28 in
7.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 2,6655 TL - 3,2907 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.120 in
28.4 mm