Menü Arama

İtmeli Kılavuzlar

Stokta

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
159 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Biçim Renk Bitir Satın Al
1200 Stokta
Round
Doğal renk
Polished
17,9792 TL - 44,0492 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Gri
No Finish
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Polished
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Polished
33,6454 TL - 82,4311 TL 1600 Stokta
Round
Beyaz
No Finish
37,1151 TL - 90,932 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Beyaz
No Finish
40,9001 TL - 40,9001 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Polished
42,4772 TL - 104,0694 TL 1800 Stokta
Round
Doğal renk
Polished
7,9908 TL - 7,9908 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Gri
No Finish
5,5935 TL - 5,5935 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nickel Plated
10,3194 TL - 14,4472 TL 1000 Stokta
Round
Dark Grey
Polished
19,1358 TL - 19,1358 TL 1396 Stokta
Rectangular
Siyah
No Finish
40,9001 TL - 40,9001 TL 4048 Stokta
Rectangular
Siyah
No Finish
40,795 TL - 40,795 TL 5733 Stokta
Rectangular
Siyah
No Finish
6,8808 TL - 17,4703 TL 112000 Stokta
Round
Yeşil
Polished
6,8808 TL - 17,4703 TL 30800 Stokta
Round
Mavi
Polished
7,0655 TL - 17,3105 TL 2500 Stokta
Round
Beyaz
No Finish
29,0191 TL - 71,097 TL 3000 Stokta
Round
Siyah
No Finish
2,6337 TL - 7,1833 TL 586800 Stokta
Siyah
Textured
7,6438 TL - 7,6438 TL 85512 Stokta
Round
Mid Grey
Eroded
  • / 8
Round İtmeli Kılavuz Natural Steel

551627


Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Çap
    25.0 mm
  • Yükseklik
    30.0 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyamide
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Doğal renk
Round İtmeli Kılavuz Grey Nylon

550467

Fiyat Aralığı
44,0492 TL - 17,9792 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çap
    32.0 mm
  • En
    32.0 mm
  • Uzunluk
    32.0 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Felt
  • Tam Malzeme
    Nylon
Round İtmeli Kılavuz Natural Steel

551624


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çap
    16.0 mm
  • Yükseklik
    33.0 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyamide
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Doğal renk
Round İtmeli Kılavuz Natural Steel

551632


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çap
    25.0 mm
  • Yükseklik
    30.0 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Kılavuz 31.0 mm White Nylon;Steel

551615

Fiyat Aralığı
82,4311 TL - 33,6454 TL

Stok Seviyeleri
1600 Stokta
Özellikler
  • Çap
    19.0 mm
  • Yükseklik
    24.5 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyamide
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
İtmeli Kılavuz 31.0 mm White Nylon;Steel

551617

Fiyat Aralığı
90,932 TL - 37,1151 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çap
    25.0 mm
  • Yükseklik
    24.8 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyamide
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
Round İtmeli Kılavuz Natural Steel

551626

Fiyat Aralığı
40,9001 TL - 40,9001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çap
    22.0 mm
  • Yükseklik
    30.0 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyamide
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Kılavuz 31.0 mm Natural Steel

551622

Fiyat Aralığı
104,0694 TL - 42,4772 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Çap
    25.0 mm
  • Yükseklik
    24.8 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
Round İtmeli Kılavuz Grey Nylon

550465

Fiyat Aralığı
7,9908 TL - 7,9908 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çap
    28.0 mm
  • En
    28.0 mm
  • Uzunluk
    28.0 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Felt
  • Tam Malzeme
    Nylon
Çivili Kızaklar 15.0 mm Steel Natural

550453

Fiyat Aralığı
5,5935 TL - 5,5935 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çap
    45.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Metal Tırnaklar
    Evet
Round Boru Eklentisi Dark Grey LDPE - PIR

110717

Fiyat Aralığı
14,4472 TL - 10,3194 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Çap
    38.0 mm
  • Yükseklik
    17.0 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Dark Grey
İtmeli Kılavuz Black LDPE

059252569903

Fiyat Aralığı
19,1358 TL - 19,1358 TL

Stok Seviyeleri
1396 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    No Finish
  • Metal Tırnaklar
    Hayır
İtmeli Kılavuz Black LDPE

059303069903

Fiyat Aralığı
40,9001 TL - 40,9001 TL

Stok Seviyeleri
4048 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    No Finish
  • Metal Tırnaklar
    Hayır
İtmeli Kılavuz Black LDPE

059402069903

Fiyat Aralığı
40,795 TL - 40,795 TL

Stok Seviyeleri
5733 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    No Finish
  • Metal Tırnaklar
    Hayır
Round Boru Eklentisi 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm Yeşil LDPE - PIR

111836

Fiyat Aralığı
17,4703 TL - 6,8808 TL

Stok Seviyeleri
112000 Stokta
Özellikler
  • Çap
    32.0 mm
  • Yükseklik
    16.5 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Yeşil
Round Boru Eklentisi 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm Mavi LDPE - PIR

111910

Fiyat Aralığı
17,4703 TL - 6,8808 TL

Stok Seviyeleri
30800 Stokta
Özellikler
  • Çap
    32.0 mm
  • Yükseklik
    16.5 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Mavi
Round Boru Eklentisi White LDPE

468551

Fiyat Aralığı
17,3105 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Bitir
    No Finish
  • Metal Tırnaklar
    Hayır
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
Round Boru Eklentisi 25.4 mm 1.2 mm 2.0 mm Siyah LDPE - PIR

199085

Fiyat Aralığı
71,097 TL - 29,0191 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Çap
    25.4 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    No Finish
Kubbeli Yuvarlak Boru Eklentileri 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Siyah PE

465324

Fiyat Aralığı
7,1833 TL - 2,6337 TL

Stok Seviyeleri
586800 Stokta
Özellikler
  • Çap
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Textured
  • GTIP Numarası
    3926909790
Round Boru Eklentisi Mid Grey LDPE

085021062003

Fiyat Aralığı
7,6438 TL - 7,6438 TL

Stok Seviyeleri
85512 Stokta
Özellikler
  • Çap
    21.0 mm
  • Yükseklik
    17.0 mm
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Mid Grey