Menü Arama

Round Boru Eklentisi 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm Yeşil LDPE - PIR

Yeşil standart yuvarlak eklenti, kolay ve mükemmel oturur. Aşındırılmış kafalıdır. Alçak Yoğunluklu Polietilenden (LDPE) imal edilmiştir. Eğitim veya oyun teçhizatı için idealdir.
Ürün kodu:

111836

112000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 17,4703 TL
1000 + 6,8808 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.747,03 TL

100 x 17,4703 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çap 32.0 mm
Yükseklik 16.5 mm
Taban Tam Malzemesi Low Density Polyethylene
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Yeşil
Bitir Polished
Metal Tırnaklar Hayır
Bağlantı Biçimi Push Fit
GTIP Numarası 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin