Menü Arama

İndikatörlü Sıkıştırmalı Kilit

Üretimde

Compression Locks, with indicators, use a compression mechanism to create a tight seal. This helps with reducing vibration, minimising unauthorised access, and ensuring environmental protection against dust, moisture, water and contaminants.

The built-in indicator shows whether the lock is open or closed. This increases safety and operating efficiency. It has a 6mm compression feature.

Typically used in industrial and automotive applications such as electrical panels, telecom cabinets and HVAC systems. Seri Kodu: SR2040, SR2060

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
18 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Mil Uzunluğu Hazne Yüksekliği Mandal Malzemesi Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Anahtar Tipi Kavrama Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
40.0 mm
Stainless Steel
5.0 mm
30.0 mm
3 mm Çift Uçlu Anahtar
66.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
40.0 mm
Stainless Steel
5.0 mm
30.0 mm
8 mm Kare Anahtar
47.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
40.0 mm
Stainless Steel
5.0 mm
30.0 mm
8 mm Kare Anahtar
66.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
18.5 mm
Stainless Steel
5.0 mm
30.0 mm
3 mm Çift Uçlu Anahtar
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
40.0 mm
Stainless Steel
5.0 mm
30.0 mm
3 mm Çift Uçlu Anahtar
47.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
40.0 mm
Stainless Steel
5.0 mm
30.0 mm
8 mm Kare Anahtar
66.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
40.0 mm
Stainless Steel
5.0 mm
30.0 mm
3 mm Çift Uçlu Anahtar
66.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
18.5 mm
Stainless Steel
5.0 mm
30.0 mm
8 mm Üçgen Anahtar
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
18.5 mm
Stainless Steel
5.0 mm
30.0 mm
5 mm Çift Uçlu Anahtar
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
40.0 mm
Stainless Steel
5.0 mm
30.0 mm
3 mm Çift Uçlu Anahtar
47.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
18.5 mm
Stainless Steel
5.0 mm
30.0 mm
8 mm Üçgen Anahtar
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
40.0 mm
Stainless Steel
5.0 mm
30.0 mm
5 mm Çift Uçlu Anahtar
66.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
40.0 mm
Stainless Steel
5.0 mm
30.0 mm
5 mm Çift Uçlu Anahtar
47.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
40.0 mm
Stainless Steel
5.0 mm
30.0 mm
5 mm Çift Uçlu Anahtar
66.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
18.5 mm
Stainless Steel
5.0 mm
30.0 mm
3 mm Çift Uçlu Anahtar
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
18.5 mm
Stainless Steel
5.0 mm
30.0 mm
5 mm Çift Uçlu Anahtar
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
40.0 mm
Stainless Steel
5.0 mm
30.0 mm
5 mm Çift Uçlu Anahtar
47.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
40.0 mm
Stainless Steel
5.0 mm
30.0 mm
8 mm Kare Anahtar
47.0 mm
Sıkıştırmalı Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 40.0 mm

20767815


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 8 mm Kare Anahtar 40.0 mm

20767891


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 8 mm Kare Anahtar 40.0 mm

20767938


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 18.5 mm

20767778


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 40.0 mm

20767785


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 8 mm Kare Anahtar 40.0 mm

20767921


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 40.0 mm

20767808


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 18.5 mm

20767846


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 18.5 mm

20767822


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 40.0 mm

20767792


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 18.5 mm

20767853


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 40.0 mm

20767907


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 40.0 mm

20767877


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 40.0 mm

20767914


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 18.5 mm

20767761


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 18.5 mm

20767839


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 40.0 mm

20767860


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 8 mm Kare Anahtar 40.0 mm

20767884


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı