20767914
| Miktar | Birim fiyatı | 
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bitir | No Finish | 
|---|---|
| Mandal Malzemesi | Stainless Steel | 
| Gövde Malzemesi | Stainless Steel | 
| Mil Malzemesi | Stainless Steel | 
| Montaj Yönelimi | Sol Tutamaklı | 
| Anahtar Tipi | 5 mm Çift Uçlu Anahtar | 
| Paslanmaz Çelik Sınıfı | AISI304 | 
| Mil Uzunluğu | 32.0 mm | 
| Mil Uzunluğu | 1.26 in | 
| Kavrama Uzunluğu | 2.598 in | 
| Kavrama Uzunluğu | 66.0 mm | 
| Hazne Yüksekliği | 1.575 in | 
| Hazne Yüksekliği | 40.0 mm | 
| Kafa Yüksekliği | 5.0 mm | 
| Kafa Yüksekliği | 0.197 in | 
| Kafa Çapı | 30.0 mm | 
| Kafa Çapı | 1.181 in | 
| GTIP Numarası | 8301409000 | 
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin