20767846
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bitir | No Finish |
|---|---|
| Mandal Malzemesi | Stainless Steel |
| Gövde Malzemesi | Stainless Steel |
| Mil Malzemesi | Stainless Steel |
| Montaj Yönelimi | Sağ Tutamaklı |
| Anahtar Tipi | 8 mm Üçgen Anahtar |
| Paslanmaz Çelik Sınıfı | AISI304 |
| Mil Uzunluğu | 1.929 in |
| Mil Uzunluğu | 49.0 mm |
| Kavrama Uzunluğu | 0.984 in |
| Kavrama Uzunluğu | 25.0 mm |
| Hazne Yüksekliği | 0.728 in |
| Hazne Yüksekliği | 18.5 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.197 in |
| Kafa Yüksekliği | 5.0 mm |
| Kafa Çapı | 1.181 in |
| Kafa Çapı | 30.0 mm |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin