Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Mükemmel aşınma direnci.Montajı kolay.Konektörler, bağlantı elemanları, birleştirme bağlantıları, kablolar ve hortumlar için idealdir. Malzeme: 1050 Ballistic Nylon, PA, PES; PO Renk: Siyah Seri Kodu: SR1080, , SR1108, SREHSS
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | Tam Malzeme | RL | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
|||
| 5 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
|||
| 9 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
|||
| 16 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
|||
| 6 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
|||
| 4 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
|||
| 234 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
|||
| 323 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
|||
| 16 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
|||
| 10 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
|||
| 2 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 in
203.2 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
147.638 ft
45.0 m
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 in
127.0 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 in
203.2 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11 in
279.4 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13 in
330.2 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 in
88.9 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10 in
254.0 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin