Menü Arama

Hortum Koruma Manşonu 127.0 mm 45.7 m PA Siyah

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Ürün kodu:

20440305

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 54.259,1229 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

54.259,12 TL

1 x 54.259,1229 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
ID 127.0 mm
RL 45.7 m
Tam Malzeme 1050 Balistik Poliamid
Renk Siyah
GTIP Numarası 9403999090

Ürün 20440305 bu diğer ürünün yerini alır:

Hortum Koruma Manşonu 127.0 mm (ID) 45.0 m (L) Siyah
Ürün kodu: TQS-5

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin