Menü Arama

Hortum Koruma Manşonu 88.9 mm 45.7 m PA Siyah

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Ürün kodu:

20440275

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 45.714,8556 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

45.714,86 TL

1 x 45.714,8556 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
ID 88.9 mm
RL 45.7 m
Tam Malzeme 1050 Balistik Poliamid
Renk Siyah
GTIP Numarası 9403999090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin