Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Mükemmel aşınma direnci.Montajı kolay.Konektörler, bağlantı elemanları, birleştirme bağlantıları, kablolar ve hortumlar için idealdir. Malzeme: 1050 Ballistic Nylon, PA, PES; PO Renk: Siyah Seri Kodu: SR1080, , SR1108, SREHSS
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | Tam Malzeme | RL | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.137,9887 TL - 88.137,9887 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 in
203.2 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 65.143,5329 TL - 65.143,5329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11 in
279.4 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 74.286,6516 TL - 74.286,6516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13 in
330.2 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 41.025,1913 TL - 41.025,1913 TL | 117 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 41.558,97 TL - 41.558,97 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 49.494,9149 TL - 49.494,9149 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 68.022,4127 TL - 68.022,4127 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6 in
152.4 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 48.635,3825 TL - 48.635,3825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9 in
228.6 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 94.477,3037 TL - 94.477,3037 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15 in
381.0 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 86.223,2277 TL - 86.223,2277 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14 in
355.6 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 105.778,9436 TL - 105.778,9436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16 in
406.4 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 50.909,7196 TL - 50.909,7196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 in
114.3 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 77.021,4678 TL - 77.021,4678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7 in
177.8 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 54.259,1229 TL - 54.259,1229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 in
127.0 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 35.325,126 TL - 35.325,126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 33.247,1708 TL - 33.247,1708 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 43.671,9603 TL - 43.671,9603 TL | 153 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 45.714,8556 TL - 45.714,8556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 in
88.9 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 61.968,8719 TL - 61.968,8719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10 in
254.0 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 69.080,1686 TL - 69.080,1686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12 in
304.8 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin