Menü Arama

Hortum Konnektörü

Stokta

Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.

  • Barbed Cross Connectors feature two, three or four barbed outlets that allow for the secure attachment of hoses or tubing for various applications,
  • This group of Connectors offers a range of shapes (I, T, L, X, and Y).
  • Suitable for use in automotive or chemical processing industries.
Malzeme: HDPE, POM, Nylon Renk: Natural Seri Kodu: SR1935

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID L d1 d2 Tip Satın Al
119,9669 TL - 119,9669 TL 50150 Stokta
4.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
3
206,2882 TL - 206,2882 TL 870 Stokta
8.6 mm
64.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4
217,9589 TL - 217,9589 TL 1408 Stokta
8.6 mm
34.5 mm
12.0 mm
3
266,4293 TL - 266,4293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
5
75,7411 TL - 129,4802 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4
140,3644 TL - 140,3644 TL 9372 Stokta
5.6 mm
58.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
2
70,1296 TL - 70,1296 TL 5916 Stokta
2.7 mm
25.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
4
209,863 TL - 209,863 TL 978 Stokta
7.0 mm
62.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
70,1296 TL - 70,1296 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
  • / 2
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 4.0 mm 6.0 mm POM Natural

136080600005

Fiyat Aralığı
119,9669 TL - 119,9669 TL

Stok Seviyeleri
50150 Stokta
Özellikler
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 8.6 mm 14.0 mm POM Natural

136091200005

Fiyat Aralığı
206,2882 TL - 206,2882 TL

Stok Seviyeleri
870 Stokta
Özellikler
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Tip
    4
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 8.6 mm 12.0 mm POM Natural

136081200005

Fiyat Aralığı
217,9589 TL - 217,9589 TL

Stok Seviyeleri
1408 Stokta
Özellikler
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 8.6 mm 14.0 mm POM Natural

136111200005

Fiyat Aralığı
266,4293 TL - 266,4293 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Tip
    5
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 5.6 mm 10.0 mm POM Natural

136090800005

Fiyat Aralığı
129,4802 TL - 75,7411 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Tip
    4
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 5.6 mm 10.0 mm POM Natural

136060800005

Fiyat Aralığı
140,3644 TL - 140,3644 TL

Stok Seviyeleri
9372 Stokta
Özellikler
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Tip
    2
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 2.7 mm 5.0 mm POM Natural

136090400005

Fiyat Aralığı
70,1296 TL - 70,1296 TL

Stok Seviyeleri
5916 Stokta
Özellikler
  • ID
    2.7 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Tip
    4
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 7.0 mm 12.0 mm POM Natural

136061000005

Fiyat Aralığı
209,863 TL - 209,863 TL

Stok Seviyeleri
978 Stokta
Özellikler
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Tip
    2
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 2.7 mm 4.0 mm POM Natural

136060400005

Fiyat Aralığı
70,1296 TL - 70,1296 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene